T1T212ZB4D1E050M-P
Assemblage Evolv® Multifibre Pushlok™ Assemblage Evolv® Multifibre Pushlok™
Spécifications générales
Référence du produit | T1T212ZB4D1E050M-P |
Catégorie de fibre optique | G.652.D |
Type d'assemblage de câble | Multifiber Assembly |
Environnement | Extérieur |
Type de câble | SST-Drop™ diélectrique |
Emballage | Emballage individuel |
Terminaison | Les deux extrémités |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
Températures, installation | -30 °C - 70 °C |
Températures, fonctionnement | -40 °C - 70 °C |
Plage de température, stockage | -40 °C - 70 °C |
Conception
Nombre de fibres | 12 |
Matériau de la gaine externe | LSZH/FRNC |
Polarité | Universel, TIA-568 Typ-B |
Type de fibre | Monomode |
Caractéristiques mécaniques
Diamètre externe du câble, valeur nominale | 4,5 mm |
Résistance à la traction max. à l'installation | 1350 N |
Résistance à la traction maxi. à long terme | 400 N |
Décharge de traction maximale, lors de l'installation | 1350 N |
Rayon de courbure minimal à l'installation | 135 mm |
Raccordement/déconnexion à froid | -40 °C |
Tirage axial, fiche au câble, à travers le capuchon anti-poussière | 222,41 N (50 lb) en traction axiale avec charge appliquée au capuchon anti-poussière |
Specifications - Connector A
Polissage | PC |
Perte d’insertion, Max. | 0,35 dB |
Câble gainé résistant à la traction | 44 N |
Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21 |
Couleur du boot | Noir |
Type de connecteur | Multifber Pushlok |
Matériau de la férule | Composite |
Couleur Boîtier | Turquoise |
Matériau du boîtier | Composite |
Type de boot | Individuel |
Réflectance | ≤ -65 dB |
Specifications - Connector B
Polissage | PC |
Perte d’insertion, Max. | 0,35 dB |
Câble gainé résistant à la traction | 44 N |
Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21 |
Couleur du boot | Noir |
Type de connecteur | Multifber Pushlok |
Matériau de la férule | Composite |
Couleur Boîtier | Turquoise |
Matériau du boîtier | Composite |
Type de boot | Individuel |
Réflectance | ≤ -20 dB |
Furcation - Connector A
Longueur de patte | 1000 mm -0 / +70mm |
Type de furcation | Thermorétractable |
Couleur d'une patte | Turquoise |
Type de connecteur | Thermorétractable |
Nombre de pattes | 1 |
Hauteur de plug | 6 mm |
Largeur de fiche | 6 mm |
Profondeur de la prise | 31,75 mm |
Furcation - Connector B
Type de furcation | Thermorétractable |
Couleur d'une patte | Turquoise |
Type de connecteur | Thermorétractable |
Nombre de pattes | 1 |
Hauteur de plug | 6 mm |
Largeur de fiche | 6 mm |
Profondeur de la prise | 31,75 mm |
Pulling Grip - Connector B
Diamètre extérieur de la poignée | 0,48 in |
Dimensions
Longueur | 50 m |
Informations pour commander
Contenu du colis | 2 trunk holders, test report |
Unités par livraison | 1/1 |