text.skipToContent text.skipToNavigation

T2T204ZB4D3E010M-P

Assemblage Evolv® Multifibre Pushlok™  Assemblage Evolv® Multifibre Pushlok™

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 T2T204ZB4D3E010M-P
Catégorie de fibre optique G.652.D
Type d'assemblage de câble Multifiber Assembly
Environnement Extérieur
Type de câble Evolv™ Round Drop Cable
Emballage Emballage individuel
Terminaison Les deux extrémités
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, installation -30 °C  -  70 °C   
Températures, fonctionnement -40 °C  -  70 °C   
Plage de température, stockage -40 °C  -  70 °C   
Conception
Nombre de fibres 4
Matériau de la gaine externe LSZH/FRNC
Polarité Universel, TIA-568 Typ-B
Type de fibre Monomode
Caractéristiques mécaniques
Diamètre externe du câble, valeur nominale 4,6 mm 
Résistance à la traction max. à l'installation 1300 N
Résistance à la traction maxi. à long terme 400 N
Décharge de traction maximale, lors de l'installation 1300 N
Résistance à la compression (réversible) 1000 N/10 cm
Rayon de courbure minimal à l'installation 92 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 40 mm
Raccordement/déconnexion à froid -40 °C
Tirage axial, fiche au câble, à travers le capuchon anti-poussière 222,41 N (50 lb) en traction axiale avec charge appliquée au capuchon anti-poussière
Specifications - Connector A
Polissage APC
Perte d’insertion, Max. 0,35 dB
Câble gainé résistant à la traction 44 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21
Couleur du boot Noir
Type de connecteur Multifber Pushlok
Matériau de la férule Composite
Couleur Boîtier Vert
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Individuel
Réflectance ≤ -65 dB
Specifications - Connector B
Polissage APC
Perte d’insertion, Max. 0,35 dB
Câble gainé résistant à la traction 44 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21
Couleur du boot Noir
Type de connecteur Multifber Pushlok
Matériau de la férule Composite
Couleur Boîtier Vert
Type de boot Individuel
Réflectance ≤ 65 dB
Furcation - Connector A
Longueur de patte 1000 mm   -0 / +70mm
Type de furcation Thermorétractable
Couleur d'une patte Jaune
Type de connecteur Thermorétractable
Nombre de pattes 1
Hauteur de plug 6 mm
Largeur de fiche 6 mm
Profondeur de la prise 31,75 mm
Furcation - Connector B
Type de furcation Thermorétractable
Couleur d'une patte Jaune
Type de connecteur Thermorétractable
Nombre de pattes 1
Hauteur de plug 6 mm
Largeur de fiche 6 mm
Profondeur de la prise 31,75 mm
Pulling Grip - Connector B
Diamètre extérieur de la poignée 0,48 in
Dimensions
Longueur 10 m
Informations pour commander
Contenu du colis 2 trunk holders, test report
Unités par livraison 1/1