00D101JFDT3080M
Assemblage de câbles Evolv® DualDrop™ Assembly avec technologie Pushlok® Assemblage de câbles Evolv® DualDrop™ Assembly avec technologie Pushlok®
Spécifications générales
| Référence du produit | 00D101JFDT3080M |
| Catégorie de fibre optique | ClearCurve® LBL |
| Type d'assemblage de câble | Assemblages de câbles drops |
| Environnement | Intérieur/Extérieur |
| Application | Fibre jusqu'au domicile (FTTP) |
| Type de câble | Dualdrop™ diélectrique intérieur/extérieur |
| Type d'assemblage de connecteur | Pigtail vers Pushlok™ |
| Emballage | Emballage en vrac |
| Terminaison | Une extrémité |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Températures, installation | -5 °C - 50 °C |
| Températures, fonctionnement | -40 °C - 70 °C |
Conception
| Nombre de fibres | 1 |
Caractéristiques mécaniques
| Diamètre externe du câble, valeur nominale | 5 mm |
| Raccordement/déconnexion à froid | 50 °C |
| Tirage axial, fiche au câble, à travers le capuchon anti-poussière | 300 N (67 lb) à 23°C |
Caractéristiques optiques
| Code de la fibre | J |
| Code d'option de performance | 25 |
| Catégorie de fibre optique | OS2 |
| Type de fibre | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Nom de la fibre | ClearCurve® LBL |
| Atténuation maximale | 0,38 dB/km / 0,38 dB/km / 0,25 dB/km |
| Longueurs d'onde | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Conformité aux normes | ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A2/B2 |
| Diamètre du cœur | 8,2 µm |
| Diamètre de gaine | 125 µm |
| Diamètre du revêtement primaire | 242 µm |
| Dispersion chromatique à 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion chromatique à 1625 nm | ≤ 23 [ps/(nm*km)] |
| Performances de courbure de fibres à 1550nm - rayon 7,5 mm | ≤ 0,4 dB/turn |
| Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée | 1260 nm |
| Diamètre de champ de mode à 1310 nm | 8,6 µm |
| Diamètre de champ de mode à 1550 nm | 9,6 µm |
| Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien | ≤ 0,06 ps/√km |
| Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle | ≤ 0,2 ps/√km |
| Optique parallèle 40 Gigabit Ethernet | 150 m / - |
Specifications - Connector A
| Type de connecteur | Pas de connecteur |
Specifications - Connector B
| Réflectance, Typique | > 65 dB (perte de retour optique) |
| Perte d’insertion, typique | 0,15 dB |
| Perte d’insertion, Max. | 0,3 dB |
| Type de connecteur | SC APC Pushlok® |
| Matériau de la férule | Zircon |
Furcation - Connector B
| Diamètre d'une patte | 5 mm |
Dimensions
| Longueur | 80 m |
| Poids | 2,9 kg |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Carton |
| Unités par livraison | 1/1 |
| Hauteur du colis | 88 mm |
| Largeur du colis | 530 mm |
| Profondeur du colis | 530 mm |
Connectique renforcée
Connecteur Pushlok® au diamètre miniaturisé
Fibre monomode ClearCurve®
Permet aux installateurs de faire passer le sous-module dans des angles serrés jusqu'à un rayon de 5 mm à l'intérieur de la maison afin de réduire le coût et le temps de déploiement des câbles de dérivation dans les réseaux d'accès optiques
Environnements d'installation polyvalents
Ce câble diélectrique élimine toute demande de mise à la terre et de liaison et convient à une installation aérienne, en façade, directement enterré et dans des conduites
Conception robuste et compacte
Un maximum d'ergonomie en manipulation et installation pour des coûts de transport et de stockage minimum