text.skipToContent text.skipToNavigation

00D101JFDT3100M

Assemblage de câbles Evolv® DualDrop™ Assembly avec technologie Pushlok®  Assemblage de câbles Evolv® DualDrop™ Assembly avec technologie Pushlok®

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit 00D101JFDT3100M
Catégorie de fibre optique ClearCurve® LBL
Type d'assemblage de câble Assemblages de câbles drops
Environnement Intérieur/Extérieur
Application FTTH 
Type de câble Dualdrop™ diélectrique intérieur/extérieur
Type d'assemblage de connecteur Pigtail vers Pushlok™
Emballage Emballage en vrac
Terminaison Une extrémité
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, installation -5 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement -40 °C  -  70 °C   
Conception
Nombre de fibres 1
Caractéristiques mécaniques
Diamètre externe du câble, valeur nominale 5 mm 
Raccordement/déconnexion à froid 50 °C
Tirage axial, fiche au câble, à travers le capuchon anti-poussière 300 N (67 lb) à 23°C
Caractéristiques optiques
Code de la fibre J
Code d'option de performance 25
Catégorie de fibre optique OS2 
Type de fibre Single-mode (OS2) / 250 µm
Nom de la fibre ClearCurve® LBL
Atténuation maximale 0,38 dB/km / 0,38 dB/km / 0,25 dB/km
Longueurs d'onde 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformité aux normes ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A2/B2
Diamètre du cœur 8,2 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 242 µm
Dispersion chromatique à 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion chromatique à 1625 nm ≤ 23 [ps/(nm*km)]
Performances de courbure de fibres à 1550nm - rayon 7,5 mm ≤ 0,4 dB/turn
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée 1260 nm
Diamètre de champ de mode à 1310 nm 8,6 µm
Diamètre de champ de mode à 1550 nm 9,6 µm
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien ≤ 0,06 ps/√km
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle ≤ 0,2 ps/√km
Optique parallèle 40 Gigabit Ethernet 150 m / -
Specifications - Connector A
Type de connecteur Pas de connecteur
Specifications - Connector B
Réflectance, Typique > 65 dB (perte de retour optique)
Perte d’insertion, typique 0,15 dB
Perte d’insertion, Max. 0,3 dB
Type de connecteur SC APC Pushlok®
Matériau de la férule Zircon
Furcation - Connector B
Diamètre d'une patte 5 mm
Dimensions
Longueur 100 m
Poids 4,4 kg
Informations pour commander
Méthode d'emballage Carton
Unités par livraison 1/1
Hauteur du colis 88 mm
Largeur du colis 530 mm
Profondeur du colis 530 mm
Connectique renforcée
Connecteur Pushlok au diamètre miniaturisé
ClearCurve Single-mode Fiber
Enables installers to route the subunit around tight corners down to 5 mm radius inside the home to reduce the cost and the time of drop cable deployment in optical access networks
Versatile installation environments
This dielectric cable eliminates any bonding and grounding requirements and is suitable for aerial, facade, direct buried and duct installation
Conception robuste et compacte
Un maximum d'ergonomie en manipulation et installation pour des coûts de transport et de stockage minimum