FK12-000301V1Z09AA002M
Kit fibre optique pigtail standard, LSZH, 900 µm Kit fibre optique pigtail standard, LSZH, 900 µm
Spécifications générales
Référence du produit | FK12-000301V1Z09AA002M |
Comportement à la flamme | LSZH/FRNC |
Catégorie de fibre optique | 50 µm MM (OM5) |
Catégorie du produit | Pigtail |
Type d'assemblage de câble | Monofibre |
Application | Local Area Network (LAN), Réseau basé sur l'intention (IBN) |
Emballage | Boîte en carton |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
Températures, installation | -5 °C - 50 °C |
Températures, fonctionnement | -10 °C - 60 °C |
Conception
Nombre de fibres | 1 |
Type de fibre | Multimode |
Caractéristiques mécaniques
Longueur de bande | 1500 mm |
Résistance à la traction | 5 N |
Diamètre externe du câble, valeur nominale | 900 µm |
Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 15 mm |
Caractéristiques optiques
Code de la fibre | V |
Code d'option de performance | 25 |
Catégorie de fibre optique | OM5 |
Type de fibre | Multimode |
Nom de la fibre | 50 µm MM (OM5) |
Atténuation maximale | 2,8 dB/km / 1,0 dB/km |
Longueurs d'onde | 850 nm / 1300 nm |
Conformité aux normes | IEC 60793-2-10 |
Diamètre du cœur | 50 µm |
Diamètre de gaine | 125 µm |
Diamètre du revêtement primaire | 242 µm |
Longueur de transmission pour 1 Gigabit Ethernet | 1000 m / 600 m |
Longueur de transmission pour 10 Gigabit Ethernet | 550 m / - |
EMB (Minimum Effective Modal Bandwidth) | 4700 MHz*km / - |
Bande OFL (Min. Overfilled Launch) | 3500 MHz*km / 500 MHz*km |
Specifications - Connector B
Polissage | UPC |
Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21 |
Détrompé (sécurité) | Non |
Couleur du boot | Vert citron |
Type de connecteur | LC |
Matériau de la férule | Céramique |
Couleur Boîtier | Noir |
Matériau du boîtier | Composite |
Réflectance | < -40 dB |
Dimensions
Longueur | 2 m |
Poids | 32 g |
Opérations mondiales
Des sites de fabrication dans le monde entier et une intégration verticale de bout en bout de l'ensemble du processus garantissent un approvisionnement fiable et atténuent les barrières commerciales ou les perturbations de l'approvisionnement
Options de conception flexibles
Choix de matériaux pour les éléments de résistance et les propriétés des fibres en fonction des exigences de l'application
Tests de performance supérieure
Chaque terminaison est testée pour garantir les meilleures performances du réseau
Processus de fabrication de pointe
Les procédés de fabrication exclusifs et la technologie de pointe de Corning permettent d'obtenir des produits d'une constance inégalée