FK12-002201G1Z09AA002M
Kit fibre optique pigtail standard, LSZH, 900 µm Pigtail, LC/APC Simplex, monomode, 2 m
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | FK12-002201G1Z09AA002M |
Comportement à la flamme | LSZH/FRNC |
Catégorie de fibre optique | SMF-28® Ultra |
Catégorie du produit | Pigtail |
Type d'assemblage de câble | Monofibre |
Application | Bureau central, Tête de réseau |
Type de câble | 900 µm gaine serrée |
Emballage | Boîte en carton |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
Températures, installation | -5 °C bis 50 °C |
Températures, fonctionnement | -10 °C bis 60 °C |
Conception
Nombre de fibres | 1 |
Type de fibre | Monomode |
Caractéristiques mécaniques
Longueur de bande | 1500 mm |
Résistance à la traction | 5 N |
Diamètre externe du câble, valeur nominale | 900 µm |
Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 15 mm |
Caractéristiques optiques
Code de la fibre | Z |
Code d'option de performance | 25 |
Catégorie de fibre optique | OS2 |
Type de fibre | Single-mode (OS2) / 250 µm |
Nom de la fibre | Monomode flexion améliorée (OS2) |
Atténuation maximale | 0,38 dB/km / 0,38 dB/km / 0,25 dB/km |
Longueurs d'onde | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Conformité aux normes | ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1 |
Diamètre du cœur | 8,2 µm |
Diamètre de gaine | 125 µm |
Diamètre du revêtement primaire | 242 µm |
Dispersion chromatique à 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
Dispersion chromatique à 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée | 1260 nm |
Diamètre de champ de mode à 1310 nm | 9,2 µm |
Diamètre de champ de mode à 1550 nm | 10,4 µm |
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien | ≤ 0,04 ps/√km |
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle | ≤ 0,1 ps/√km |
Specifications - Connector A
Type de connecteur | Pas de connecteur |
Specifications - Connector B
Polissage | APC |
Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21 |
Détrompé (sécurité) | Non |
Couleur du boot | Vert |
Type de connecteur | LC |
Matériau de la férule | Céramique |
Couleur Boîtier | Vert |
Réflectance | < -60 dB |
Dimensions
Longueur | 2 m |
Diamètre extérieur | 900 µm |
Poids | 32 g |
Informations pour commander
Unités par livraison | 1/1 |
Opérations mondiales
Des sites de fabrication dans le monde entier et une intégration verticale de bout en bout de l'ensemble du processus garantissent un approvisionnement fiable et atténuent les barrières commerciales ou les perturbations de l'approvisionnement
Options de conception flexibles
Choix de matériaux pour les éléments de résistance et les propriétés des fibres en fonction des exigences de l'application
Tests de performance supérieure
Chaque terminaison est testée pour garantir les meilleures performances du réseau
Processus de fabrication de pointe
Les procédés de fabrication exclusifs et la technologie de pointe de Corning permettent d'obtenir des produits d'une constance inégalée