text.skipToContent text.skipToNavigation

FK12-003901T1Z09AA002M

Kit fibre optique pigtail standard, LSZH, 900 µm  Kit Pigtail, SC/PC Simplex, Clearcurve (OM3), 2 m

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit FK12-003901T1Z09AA002M
Comportement à la flamme LSZH/FRNC
Catégorie de fibre optique 50 µm MM (OM3)
Catégorie du produit Pigtail
Type d'assemblage de câble Monofibre
Application Local Area Network (LAN),  Réseau basé sur l'intention (IBN) 
Type de câble 900 µm
Emballage Boîte en carton
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, installation -5 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement -10 °C  -  60 °C   
Conception
Nombre de fibres 1
Type de fibre Multimode
Caractéristiques mécaniques
Longueur de bande 1500 mm
Résistance à la traction 5 N
Diamètre externe du câble, valeur nominale 900 µm 
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 15 mm
Caractéristiques optiques
Code de la fibre T
Code d'option de performance 88
Catégorie de fibre optique OM3 
Type de fibre Multimode
Nom de la fibre 50 µm MM (OM3)
Atténuation maximale 3,8 dB/km / 2,0 dB/km
Longueurs d'onde 850 nm / 1300 nm
Conformité aux normes IEC 60793-2-10
Diamètre du cœur 50 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 242 µm
Longueur de transmission pour 1 Gigabit Ethernet 750 m / 600 m
Longueur de transmission pour 10 Gigabit Ethernet 300 m / -
EMB (Minimum Effective Modal Bandwidth) 2000 MHz*km / -
Bande OFL (Min. Overfilled Launch) 1500 MHz*km / 500 MHz*km
Specifications - Connector B
Polissage UPC
Résistance variation ≤ 0.2 dB, 1000 réutilisations, FOTP-21
Détrompé (sécurité) Non
Couleur du boot Turquoise
Type de connecteur SC
Matériau de la férule Céramique
Couleur Boîtier Noir
Matériau du boîtier Composite
Réflectance < -40 dB
Dimensions
Longueur 2 m
Diamètre extérieur 900 µm
Poids 54 g
Informations pour commander
Unités par livraison 1/1

Opérations mondiales

Des sites de fabrication dans le monde entier et une intégration verticale de bout en bout de l'ensemble du processus garantissent un approvisionnement fiable et atténuent les barrières commerciales ou les perturbations de l'approvisionnement

Options de conception flexibles

Choix de matériaux pour les éléments de résistance et les propriétés des fibres en fonction des exigences de l'application

Tests de performance supérieure

Chaque terminaison est testée pour garantir les meilleures performances du réseau

Processus de fabrication de pointe

Les procédés de fabrication exclusifs et la technologie de pointe de Corning permettent d'obtenir des produits d'une constance inégalée