text.skipToContent text.skipToNavigation

KIT12-005801G4Z31AA002M

Kit Pigtail pour fibres optiques professionnelles avec 12 pcs Pigtail  Kit Pigtail pour fibres optiques professionnelles avec 12 pcs Pigtail

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit KIT12-005801G4Z31AA002M
Comportement à la flamme LSZH/FRNC
Type d'assemblage de câble Monofibre
Type de câble Serré
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, installation -5 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement -10 °C  -  60 °C   
Plage de température, stockage -10 °C  -  60 °C   
Conception
Nombre de fibres 1
Matériau de la gaine externe LSZH/FRNC
Code couleur fibres Blue, Orange, Green, Brown, Slate, White ,Red, Black, Yellow, Violet, Pink, Aqua
Caractéristiques mécaniques
Longueur de bande 1500 mm
Caractéristiques optiques
Code de la fibre Z
Code d'option de performance 25
Catégorie de fibre optique OS2 
Type de fibre Single-mode (OS2) / 250 µm
Nom de la fibre Monomode flexion améliorée (OS2)
Atténuation maximale 0,38 dB/km / 0,38 dB/km / 0,25 dB/km
Longueurs d'onde 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformité aux normes ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1
Diamètre du cœur 8,2 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 242 µm
Dispersion chromatique à 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion chromatique à 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée 1260 nm
Diamètre de champ de mode à 1310 nm 9,2 µm
Diamètre de champ de mode à 1550 nm 10,4 µm
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien ≤ 0,04 ps/√km
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle ≤ 0,1 ps/√km
Specifications - Connector A
Réflectance, Typique ≤ -59 dB
Specifications - Connector B
Polissage UPC
Perte d’insertion, Max. 0,4 dB
Résistance variation ≤ 0.2 dB, 1000 réutilisations, FOTP-21
Couleur du boot Bleu
Type de connecteur SC
Matériau de la férule Céramique
Couleur Boîtier Bleu
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Individuel
Réflectance ≤ -45 dB
Dimensions
Longueur 2 m
Diamètre extérieur 0,9 mm
Informations pour commander
Méthode d'emballage Boîte en carton
Hauteur du colis 180 mm
Largeur du colis 250 mm
Profondeur du colis 380 mm