text.skipToContent text.skipToNavigation

KIT12-007401K4Z41AA002M

Kit Pigtail pour fibres optiques professionnelles avec 12 pcs Pigtail  Kit Pigtail pour fibres optiques professionnelles avec 12 pcs Pigtail

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number KIT12-007401K4Z41AA002M
Comportement à la flamme LSZH/FRNC
Type d'assemblage de câble Monofibre
Type de câble Serré
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, installation -5 °C  to  50 °C   
Températures, fonctionnement -10 °C  to  60 °C   
Plage de température, stockage -10 °C  to  60 °C   
Conception
Nombre de fibres 1
Matériau de la gaine externe LSZH/FRNC
Code couleur fibres Blue, Orange, Green, Brown, Slate, White ,Red, Black, Yellow, Violet, Pink, Aqua
Caractéristiques mécaniques
Longueur de bande 1500 mm
Caractéristiques optiques
Code de la fibre K
Code d'option de performance 08
Catégorie de fibre optique OM1 
Type de fibre Multimode
Nom de la fibre 62,5 µm MM (OM1)
Atténuation maximale 3,1 dB/km / 0,8 dB/km
Longueurs d'onde 850 nm / 1300 nm
Conformité aux normes ISO/IEC 11801
Diamètre du cœur 62,5 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 242 µm
Longueur de transmission pour 1 Gigabit Ethernet 300 m / 550 m
Longueur de transmission pour 10 Gigabit Ethernet 33 m / -
EMB (Minimum Effective Modal Bandwidth) -
Bande OFL (Min. Overfilled Launch) 200 MHz*km / 600 MHz*km
Specifications - Connector A
Réflectance, Typique ≤ -59 dB
Specifications - Connector B
Polissage PC
Perte d’insertion, Max. 0,5 dB
Résistance variation ≤ 0.2 dB, 1000 réutilisations, FOTP-21
Couleur du boot Noir
Type de connecteur Compatible ST®
Matériau de la férule Céramique
Couleur Boîtier Nickel
Matériau du boîtier Métal
Type de boot Individuel
Réflectance ≤ -40 dB
Dimensions
Longueur 2 m
Diamètre extérieur 0,9 mm
Informations pour commander
Méthode d'emballage Boîte en carton
Hauteur du colis 180 mm
Largeur du colis 250 mm
Profondeur du colis 380 mm