KIT12-008301G4Z33AA002M
Kit Pigtail pour fibres optiques professionnelles avec 12 pcs Pigtail Kit Pigtail pour fibres optiques professionnelles avec 12 pcs Pigtail
Spécifications générales
Référence du produit | KIT12-008301G4Z33AA002M |
Comportement à la flamme | LSZH/FRNC |
Type d'assemblage de câble | Monofibre |
Type de câble | Serré |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
Températures, installation | -5 °C - 50 °C |
Températures, fonctionnement | -10 °C - 60 °C |
Plage de température, stockage | -10 °C - 60 °C |
Conception
Nombre de fibres | 1 |
Matériau de la gaine externe | LSZH/FRNC |
Code couleur fibres | Blue, Orange, Green, Brown, Slate, White ,Red, Black, Yellow, Violet, Pink, Aqua |
Caractéristiques mécaniques
Longueur de bande | 100 mm |
Caractéristiques optiques
Code de la fibre | Z |
Code d'option de performance | 25 |
Catégorie de fibre optique | OS2 |
Type de fibre | Single-mode (OS2) / 250 µm |
Nom de la fibre | Monomode flexion améliorée (OS2) |
Atténuation maximale | 0,38 dB/km / 0,38 dB/km / 0,25 dB/km |
Longueurs d'onde | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Conformité aux normes | ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1 |
Diamètre du cœur | 8,2 µm |
Diamètre de gaine | 125 µm |
Diamètre du revêtement primaire | 242 µm |
Dispersion chromatique à 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
Dispersion chromatique à 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée | 1260 nm |
Diamètre de champ de mode à 1310 nm | 9,2 µm |
Diamètre de champ de mode à 1550 nm | 10,4 µm |
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien | ≤ 0,04 ps/√km |
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle | ≤ 0,1 ps/√km |
Specifications - Connector A
Réflectance, Typique | ≤ -59 dB |
Specifications - Connector B
Polissage | UPC |
Perte d’insertion, Max. | 0,4 dB |
Résistance | variation ≤ 0.2 dB, 1000 réutilisations, FOTP-21 |
Couleur du boot | Bleu |
Type de connecteur | Compatible ST® |
Matériau de la férule | Céramique |
Couleur Boîtier | Nickel |
Matériau du boîtier | Métal |
Type de boot | Individuel |
Réflectance | ≤ -45 dB |
Dimensions
Longueur | 2 m |
Diamètre extérieur | 0,9 mm |
Informations pour commander
Méthode d'emballage | Boîte en carton |
Hauteur du colis | 180 mm |
Largeur du colis | 250 mm |
Profondeur du colis | 380 mm |