text.skipToContent text.skipToNavigation

KIT12-009501Q4Z83AA002M

Kit Pigtail pour fibres optiques professionnelles avec 12 pcs Pigtail  Kit Pigtail pour fibres optiques professionnelles avec 12 pcs Pigtail

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number KIT12-009501Q4Z83AA002M
Comportement à la flamme LSZH/FRNC
Catégorie de fibre optique 50 µm MM (OM4)
Type d'assemblage de câble Monofibre
Type de câble Serré
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, installation -5 °C  to  50 °C   
Températures, fonctionnement -10 °C  to  60 °C   
Plage de température, stockage -10 °C  to  60 °C   
Conception
Nombre de fibres 1
Matériau de la gaine externe LSZH/FRNC
Code couleur fibres Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise
Caractéristiques mécaniques
Longueur de bande 100 mm
Caractéristiques optiques
Code de la fibre T
Code d'option de performance 98
Catégorie de fibre optique OM4 
Type de fibre Multimode
Nom de la fibre 50 µm MM (OM4)
Atténuation maximale 3,8 dB/km / 2,0 dB/km
Longueurs d'onde 850 nm / 1300 nm
Conformité aux normes IEC 60793-2-10
Diamètre du cœur 50 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 242 µm
Longueur de transmission pour 1 Gigabit Ethernet 1000 m / 600 m
Longueur de transmission pour 10 Gigabit Ethernet 550 m / -
EMB (Minimum Effective Modal Bandwidth) 4700 MHz*km / -
Bande OFL (Min. Overfilled Launch) 3500 MHz*km / 500 MHz*km
Specifications - Connector B
Polissage PC
Résistance variation ≤ 0.2 dB, 1000 réutilisations, FOTP-21
Type de connecteur E2000
Matériau de la férule Céramique
Type de boot Individuel
Réflectance ≤ -40 dB
Dimensions
Longueur 2 m
Diamètre extérieur 0,9 mm
Informations pour commander
Méthode d'emballage Boîte en carton
Hauteur du colis 180 mm
Largeur du colis 250 mm
Profondeur du colis 380 mm