

UU001498318
Accessoires en cuivre 1 Adaptateur RJ45 pour plaque Schneider Electric Odace
Spécifications générales
Référence du produit | UU001498318 |
Ancienne référence de produits | FPOD1KW |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
Couleur | Blanc |
Dimensions
Hauteur | 70 mm |
Profondeur | 70 mm |
Poids | 0,02 kg |
Informations pour commander
Poids à l'expédition | 0,03 kg |