text.skipToContent text.skipToNavigation

WAXWOV-04808-C001

Angled Everon® Copper Datacom LANscape Patch® Panels 19“  Angled Everon® Copper Datacom LANscape Patch® Panels 19“

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit WAXWOV-04808-C001
Environnement Intérieur
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Compatibilité avec l'environnement Recyclable 
Conception
Matériau du boîtier Acier, RAL 9005
Couleur Noir
Nombre de ports 48
Footprint LANscape®
Spécifications mécaniques
Matériau du boîtier Acier, RAL 9005
Dimensions
Hauteur 224 mm
Largeur 44 mm
Profondeur 483 mm
Poids 1,5 kg
Informations pour commander
Unités par livraison 1/1

Convient à tous les modules LANscape (FO et tout) - context dependent