CCH-CS24-AV-P00QE
CCH - Module d'épissure avec pigtails 24 FO, LC duplex avec volet, 50 µm multimode (OM4), boots violet
General Specifications
| Product Number | CCH-CS24-AV-P00QE |
| Type de produit | Matériel montable en baie |
| Catégorie de fibre optique | 50 µm MM (OM4) |
| Type de câble | 250 µm |
| Technologie | Épissure par fusion |
| Type de montage | Montage mural |
| Application | Data center, Réseaux d'entreprise |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Approbations et homologations | Conforme aux normes ANSI/TIA/EIA-568A et 606, Testé conformément à Telcordia GR-3125, UL 1863 - Accessoires de circuit de communication |
Conditions externes
| Températures, fonctionnement | -40 °C to 65 °C |
Conception
| Nombre de fibres | 24 |
| Configuration du connecteur | LC duplex |
| Type de boîtier | CCH |
| Type de panneau ou de module | CCH |
| Type de protecteurs d'épissure | Thermorétractable, monofibre |
| Nombre de protecteurs d'épissure | 24 |
Conception
| Couleur du boîtier de l'adaptateur | Violet |
| Type d'adaptateur | LC duplex |
Informations pour commander
| Unités par livraison | 1/1 |
Gestion de la fibre pour un panneau CCHE dans un encombrement modulaire
Acheminement initial rapide, facile et fiable avec un accès rapide et simple pour les déplacements, les ajouts et les modifications (MAC)
Comprend tout ce qui est nécessaire pour convertir un boîtier CCH en vue d'un routage modulaire et/ou d'une épissure
Facilité de commande et d'installation sur le terrain
Capacité modulaire d'épissure
Gestion de toutes les épissures à l'intérieur du boîtier
Pigtails colorés en fibre 250 µm et panneaux adaptateurs correspondants
Facile à identifier et à préparer : 250 µm de couleur pour une épissure rapide et facile.
Cassette d'épissure préparée à l'avance
Gain de temps sur le terrain grâce à un produit prêt pour l'épissure
Large plage de températures de fonctionnement (-40°C à +65°C)
Utile et flexible