MOF-0448FD100M-P
Terminal MultiPort OptiSheath® Flex, préconnectorisé 4 FO, monomode (OS2), 100 m
Spécifications générales
Référence du produit | MOF-0448FD100M-P |
Type de produit | Terminaux |
Environnement | Extérieur |
Catégorie de fibre optique | Monomode (OS2) |
Emballage | Emballage individuel |
Terminaison | Une extrémité |
Application | Souterrain |
Technologie | Pushlok® |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Critères de conception et de test | IP68 |
Conditions externes
Températures, fonctionnement | -40 °C - 70 °C |
Conception
Nombre de fibres | 4 |
Nombre de ports - coupé | 4 |
Nombre de ports monofibre, connecteur SC APC | 4 |
Nombre de ports monofibre, connecteur SC APC | 4 |
Matériau du boîtier | Plastique |
Disponibilité du verrouillage | Non |
Nombre de fibres dans le câble d'entrée | 4 |
Caractéristiques mécaniques
Raccordement/déconnexion à froid | -40 °C |
Longueur de câble | 100 m |
Specifications - Connector A
Type de connecteur | Extrémité de câble dénudée |
Perte d’insertion, Max. | 0,4 dB |
Perte d’insertion, typique | ≤ 0,15 dB |
Réflectance, Typique | ≤ -65 dB (perte de retour optique) |
Spécification - Connecteur B
Type de connecteur | Connecteur Inline SC/APC OptiTap® (femelle) |
Polissage | APC |
Perte d’insertion, Max. | 0,4 dB |
Réflectance, Typique | ≤ -65 dB (perte de retour optique) |
Informations pour commander
Méthode d'emballage | Carton |
Unités par livraison | 1/1 |
Low profile, small-form-factor multiport terminal
Reduces construction material cost by enabling smaller pedestals and vaults
Custom length stub, splice-on end
Enhanced flexibility when deploying
In-line OptiTap® cable assembly connector ports in individual tails
Maximum flexibility when installing in congested pits which reduces need for remediation
Factory-terminated polished connectors
Eliminates loss associated with excess fusion splices
Sécurité environnementale et classe de protection IP68
Plus aucun risque d'infiltration d'humidité