UU001622867
Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce 1U, plat, 24 ports UTP uniquement, noir
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
| Référence du produit | UU001622867 |
| Catégorie du produit | Produits clés / Fastship |
| Environnement | Intérieur |
| Sans halogène | Oui |
| Application | In-Building Network (IBN) |
Conditions externes
| Compatibilité avec l'environnement | Recyclable |
| Températures, installation | 0 °C - 50 °C |
| Températures, fonctionnement | -20 °C - 60 °C |
Conception
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Couleur | Noir |
| Nombre de ports | 24 |
| Footprint | VOL |
Dimensions
| Longueur | 99,5 mm |
| Hauteur | 43,6 mm |
| Largeur | 480 mm |
Informations pour commander
| Encombrement | 1 U |
Applicable universellement à tous les racks de 19 pouces
Affleurement dans l'armoire de distribution
Montage rapide pour une installation facile par une seule personne
le panneau frontal est conducteur
Décharge de traction des câbles via le support de module avec les serre-câbles fournis
Une plaque avec un système de fixation par colliers de serrage pour chaque câble
Deux points de mise à la terre normalisés pour les fiches plates
Points de mise à la terre intégrés sur la face arrière
Numérotation des ports au-dessus et au-dessous des ports
Format d'empreinte du connecteur imprimée sur la droite du panneau
Un kit d'accessoires avec 24 serre-câbles, 4 écrous cages, 4 vis M6, des rondelles pour la face avant du panneau, un kit de mise à la terre
Convient à tous les modules VOL