text.skipToContent text.skipToNavigation

UU003121165

Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce  1U, Cat. 3, 50 ports, noir

Livraison normale en 14 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit UU003121165
Catégorie du produit Produits-clés
Environnement Intérieur
Sans halogène Oui
Application In-Building Network (IBN) 
Conditions externes
Compatibilité avec l'environnement Recyclable 
Températures, installation 0 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement -10 °C  -  60 °C   
Conception
Matériau du boîtier Aluminium
Couleur Noir
Nombre de ports 50
Spécifications mécaniques
Connexion SID
Dimensions
Longueur 140 mm
Hauteur 43,6 mm
Largeur 480 mm
Informations pour commander
Encombrement 1 U
Applicable universellement à tous les racks de 19 pouces
Affleurement dans l'armoire de distribution
Montage rapide pour une installation facile par une seule personne
le panneau frontal est conducteur
Décharge de traction des câbles via le support de module avec les serre-câbles fournis
Une plaque avec un système de fixation par colliers de serrage pour chaque câble
Deux points de mise à la terre normalisés pour les fiches plates
Points de mise à la terre intégrés sur la face arrière
Numérotation des ports au-dessus et au-dessous des ports
Format d'empreinte du connecteur imprimée sur la droite du panneau
Un kit d'accessoires avec 24 serre-câbles, 4 écrous cages, 4 vis M6, des rondelles pour la face avant du panneau, un kit de mise à la terre
Convient à tous les modules VOL