text.skipToContent text.skipToNavigation

E788002GNZ20001.5M

Jarretière EDGE™ 2,0 mm monomode, LSZH, CPR Dca  SMF-28® Ultra OS2, Faible perte, LC UPC Uniboot vers LC APC Uniboot, 2.5 m

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit E788002GNZ20001.5M
Comportement à la flamme LSZH/FRNC
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Catégorie du produit Produits clés / Fastship
Type d'assemblage de câble Cordons de brassage
Environnement Intérieur
Application Data center 
Type de câble Serré
Marque EDGE™
Normes
Comportement au Feu Dca
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Compatibilité IEC 61754
Conditions externes
Températures, installation -10 °C  -  60 °C   
Températures, fonctionnement -10 °C  -  60 °C   
Plage de température, stockage -10 °C  -  60 °C   
Conception
Nombre de fibres 2
Matériau de la gaine externe LSZH/FRNC
Couleur de la gaine externe Jaune
Polarité Crossed, TIA-568 Type-B
Caractéristiques mécaniques
Résistance à la traction 150 N
Diamètre externe du câble, valeur nominale 2 mm 
Résistance à la compression (réversible) 1000 N/10 cm
Rayon de courbure minimal à l'installation 20 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 10 mm
Caractéristiques optiques
Code de la fibre Z
Code d'option de performance 25
Catégorie de fibre optique OS2 
Type de fibre Single-mode (OS2) / 250 µm
Nom de la fibre Monomode flexion améliorée (OS2)
Atténuation maximale 0,38 dB/km / 0,38 dB/km / 0,25 dB/km
Longueurs d'onde 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformité aux normes ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1
Diamètre du cœur 8,2 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 242 µm
Dispersion chromatique à 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion chromatique à 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée 1260 nm
Diamètre de champ de mode à 1310 nm 9,2 µm
Diamètre de champ de mode à 1550 nm 10,4 µm
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien ≤ 0,04 ps/√km
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle ≤ 0,1 ps/√km
Specifications - Connector A
Polissage UPC
Perte d’insertion, Max. 0,25 dB
Câble gainé résistant à la traction 50 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21
Couleur du boot Bleu
Type de connecteur LC UPC uniboot
Couleur Boîtier Bleu
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Uniboot
Réflectance ≤ -45 dB
Specifications - Connector B
Polissage APC
Perte d’insertion, Max. 0,25 dB
Câble gainé résistant à la traction 50 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21
Couleur du boot Vert
Type de connecteur LC APC uniboot
Couleur Boîtier Vert
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Uniboot
Réflectance < -60 dB
Dimensions
Longueur 1,5 m
Informations pour commander
Méthode d'emballage Carton
Unités par livraison 1/1
Hauteur du colis 190 mm
Largeur du colis 250 mm
Profondeur du colis 380 mm

Processus de fabrication de pointe

Les procédés de fabrication exclusifs et la technologie de pointe de Corning permettent d'obtenir des produits d'une constance inégalée

Opérations mondiales

Des sites de fabrication dans le monde entier et une intégration verticale de bout en bout de l'ensemble du processus garantissent un approvisionnement fiable et atténuent les barrières commerciales ou les perturbations de l'approvisionnement

Options de conception flexibles

Choix de matériaux pour les éléments de résistance et les propriétés des fibres en fonction des exigences de l'application

Tests de performance supérieure

Chaque terminaison est testée pour garantir les meilleures performances du réseau