text.skipToContent text.skipToNavigation

CXLCPP48-B3-2RHT30

Cassette d'épissures Centrix® XL  24 raccords Duplex LC/APC et 48 pigtails monomodes LC/APC (OS2) HS, Telcordia, lot de 3

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit CXLCPP48-B3-2RHT30
Type de produit Splice cassettes
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Type de câble 900 µm
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  -  70 °C   
Conception
Nombre de fibres 48
Polissage APC
Type de pigtail 900 µm
Famille de produit Centrix
Type de protecteurs d'épissure Thermorétractable
Nombre de ports 48
Code couleur Standard Telcordia
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Vert
Type d'adaptateur LC duplex
Optical Specification - Hardware
Perte d'insertion ≤ 0,25 dB
Réflectance minimale -58 dB
Connector Specs
Type de connecteur LC
Dimensions
Poids 2,4 kg
Informations pour commander
Poids à l'expédition 2,5 kg
Unités par livraison 3/1