text.skipToContent text.skipToNavigation

E808002GNZ20010M

Jarretière EDGE™ 2,0 mm monomode, LSZH, CPR Dca  SMF-28® Ultra OS2, Faible perte, LC APC Uniboot vers LC APC Uniboot, 10 m

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit E808002GNZ20010M
Flame rating LSZH/FRNC
Fibre category Single-mode (OS2)
Product category Core product / Fastship
Cable assembly type Patch cords
Environment Indoor
Application Data Centre 
Cable Type Tight-buffered
Brand EDGE
Standards
Reaction to Fire Dca
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Intermateability IEC 61754
Environmental Conditions
Temperature range, installation -10 °C  -  60 °C   
Temperature range, operation -10 °C  -  60 °C   
Temperature range, storage -10 °C  -  60 °C   
Design
Fibre count 2
Outer jacket material LSZH/FRNC
Outer jacket colour Yellow
Polarity Crossed, TIA-568 Type-B
Mechanical Characteristics
Tensile strength 150 N
Nominal outer diameter 2 mm 
Crush resistance 1000 N/10 cm
Min. bend radius installation 20 mm
Min. bend radius operation 10 mm
Optical Characteristics
Fibre code Z
Performance option code 25
Fibre category OS2 
Fibre Type Single-mode (OS2) / 250 µm
Fibre name Bend-Improved Single-mode (OS2)
Maximum Attenuation 0.38 dB/km / 0.38 dB/km / 0.25 dB/km
Wavelengths 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Fibre compliance ITU-T G.652.D and ITU-T G.657.A1
Fibre core diameter 8.2 µm
Cladding diameter 125 µm
Coating diameter 242 µm
Dispersion @ 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion @ 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Cable cutoff wavelength 1260 nm
Mode-Field Diameter at 1310 nm 9.2 µm
Mode-Field Diameter at 1550 nm 10.4 µm
PMD Link Design Value ≤ 0.04 ps/√km
PMD (Polarization Mode Dispersion) maximum individual fibre ≤ 0.1 ps/√km
Specifications - Connector A
Polish APC
Insertion loss, max. 0.25 dB
Tensile strength jacketed cable 50 N
Durability ≤ 0.2 dB change, 500 rematings, FOTP-21
Boot colour Green
Connector type LC APC uniboot
Housing colour Green
Housing material Composite
Boot type Uniboot
Reflectance < -60 dB
Specifications - Connector B
Polish APC
Insertion loss, max. 0.25 dB
Tensile strength jacketed cable 50 N
Durability ≤ 0.2 dB change, 500 rematings, FOTP-21
Boot colour Green
Connector type LC APC uniboot
Housing colour Green
Housing material Composite
Boot type Uniboot
Reflectance < -60 dB
Dimensions
Length 10 m
Ordering Information
Packaging method Box
Shipping Height 190 mm
Shipping Width 250 mm
Shipping Depth 380 mm
Units per delivery 1/1

Processus de fabrication de pointe

Les procédés de fabrication exclusifs et la technologie de pointe de Corning permettent d'obtenir des produits d'une constance inégalée

Opérations mondiales

Des sites de fabrication dans le monde entier et une intégration verticale de bout en bout de l'ensemble du processus garantissent un approvisionnement fiable et atténuent les barrières commerciales ou les perturbations de l'approvisionnement

Options de conception flexibles

Choix de matériaux pour les éléments de résistance et les propriétés des fibres en fonction des exigences de l'application

Tests de performance supérieure

Chaque terminaison est testée pour garantir les meilleures performances du réseau