E797902QNZ20002M
Spécifications générales
| Référence du produit | E797902QNZ20002M |
| Classificação de chama | LSZH™/FRNC |
| Categoria da fibra | 50 µm MM (OM4) |
| Categoria do produto | Produto fundamental / Fastship |
| Tipo de montagem de cabo | Cordões óptico |
| Ambiente | Interno |
| Aplicação | Data Center |
| Tipo de cabo | Tight-Buffered |
| Brand | EDGE™ |
Normas
| Padrões da fibra | IEC 60793-2-10 A1-OM4 |
| Reação ao Fogo | Dca |
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
| Intermateabilidade | IEC 61754 |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, instalação | -10 °C - 60 °C (14 °F - 140 °F ) |
| Faixa de temperatura, operação | -10 °C - 60 °C (14 °F - 140 °F ) |
| Faixa de temperatura, armazenamento | -10 °C - 60 °C (14 °F - 140 °F ) |
Projeto
| Contagem da fibra | 2 |
| Material da capa externa | LSZH™/FRNC |
| Cor da capa externa | Verde-água |
| Polaridade | Crossed, TIA-568 Type-B |
| Fibras por porta | 2 |
Especificações mecânicas
| Carga calorífica | 0,3 MJ/m |
| Raio de curvatura mínimo | 10 mm |
| Diâmetro externo nominal | 2 mm |
| Resistência a esmagamento | 1000 N/10 cm |
| Raio mín. de curvatura de instalação | 15 mm |
| Raio mín. de curvatura de operação | 7,5 mm |
Especificações - Conector A
| Refletância, típica | > 26 dB |
| Polida | UPC |
| Perda por inserção, típica | 0,1 dB |
| Perda por inserção, máx. | 0,15 dB |
| Resistência à tração do cabo revestido | 50 N |
| Durabilidade | ≤ 0,2 dB de alteração, 500 reacoplamentos, FOTP-21 |
| Cor do boot | Verde-água |
| Tipo de conector | LC UPC uniboot |
| Material do ferrolho | Cerâmico |
| Cor da carcaça | Verde-água |
| Material da carcaça | Compósito |
| Tipo de boot | Uniboot |
| Refletância | ≤ -40 dB |
Especificações - Conector B
| Refletância, típica | > 26 dB |
| Polida | UPC |
| Perda por inserção, típica | 0,1 dB |
| Perda por inserção, máx. | 0,15 dB |
| Resistência à tração do cabo revestido | 50 N |
| Durabilidade | ≤ 0,2 dB de alteração, 500 reacoplamentos, FOTP-21 |
| Codificado (segurança) | Não |
| Cor do boot | Verde-água |
| Tipo de conector | LC UPC uniboot |
| Material do ferrolho | Cerâmico |
| Cor da carcaça | Verde-água |
| Material da carcaça | Compósito |
| Tipo de boot | Uniboot |
| Refletância | ≤ -40 dB |
Dimensões
| Comprimento | 2 m |
| Diâmetro externo | 2 mm |
Informações de pedido
| Método de embalagem | Caixa |
| Shipping Height | 190 mm |
| Shipping Width | 250 mm |
| Shipping Depth | 380 mm |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Processos de fabricação de última geração
A tecnologia avançada resulta em consistência e qualidade do produto insuperáveis
Operação global
Mitiga as barreiras comerciais ou as disrupções de entregas
Opções de design flexíveis
Escolha de materiais para elementos de reforço e propriedades das fibras para diversas aplicações
Teste de Desempenho Superior
Cada terminação é testado para garantir a mais alta no desempenho da rede