text.skipToContent text.skipToNavigation

H700512QEZ-NA002M

Harness Plug & Play™  Universel, MTP® PRO vers LC, OM4

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit H700512QEZ-NA002M
Catégorie de fibre optique 50 µm MM (OM4)
Type d'assemblage de câble Multifibres
Perte d'insertion de l'assemblage ≤ 0,75 dB
Solution Plug & Play™
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, installation 0 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement 0 °C  -  60 °C   
Plage de température, stockage -25 °C  -  70 °C   
Conception
Nombre de fibres 12
Matériau de la gaine externe LSZH/FRNC
Polarité Universel
Caractéristiques mécaniques
Diamètre externe du câble, valeur nominale 2 mm 
Résistance à la traction max. à l'installation 400 N
Rayon de courbure minimal à l'installation 29 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 15 mm
Caractéristiques optiques
Code de la fibre T
Code d'option de performance 98
Catégorie de fibre optique OM4 
Type de fibre Multimode
Nom de la fibre 50 µm MM (OM4)
Atténuation maximale 2,8 dB/km / 1,0 dB/km
Longueurs d'onde 850 nm / 1300 nm
Conformité aux normes IEC 60793-2-10
Diamètre du cœur 50 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 242 µm
Longueur de transmission pour 1 Gigabit Ethernet 1000 m / 600 m
Longueur de transmission pour 10 Gigabit Ethernet 550 m / -
EMB (Minimum Effective Modal Bandwidth) 4700 MHz*km / -
Bande OFL (Min. Overfilled Launch) 3500 MHz*km / 500 MHz*km
Specifications - Connector A
Polissage PC
Perte d’insertion, Max. 0,5 dB
Remarque : * IL in pre-connectorized products is measured in the factory though two mated pairs
Câble gainé résistant à la traction 44 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21
Détrompé (sécurité) Non
Couleur du boot Noir
Type de connecteur MTP® (mâle)
Matériau de la férule Composite
Couleur Boîtier Turquoise
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Individuel
Réflectance ≤ -20 dB
Specifications - Connector B
Polissage PC
Perte d’insertion, Max. 0,25 dB
Câble gainé résistant à la traction 44 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21
Détrompé (sécurité) Non
Couleur du boot Turquoise
Type de connecteur LC duplex
Matériau de la férule Céramique
Couleur Boîtier Noir
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Individuel
Réflectance ≤ -20 dB
Furcation - Connector A
Longueur de patte 1500 mm
Type de furcation Thermorétractable
Couleur d'une patte Turquoise
Diamètre d'une patte 2 mm
Nombre de pattes 1
Furcation - Connector B
Type de furcation Thermorétractable
Diamètre d'une patte 2 mm
Type de connecteur Thermorétractable
Hauteur de plug 3 mm
Largeur de fiche 3 mm
Profondeur de la prise 60 mm
Longueur de patte 1500 mm
Dimensions
Longueur 2 m
Poids du câble 3,35 kg/km
Informations pour commander
Méthode d'emballage Boîte en carton
Hauteur du colis 380 mm
Largeur du colis 250 mm
Profondeur du colis 180 mm
Unités par livraison 1/1

Assemblages MTP® avec empreinte et diamètre extérieur du câble réduits

Connexion aux modules universels par l'intermédiaire d'un connecteur MTP® (non broché)

Les trunks installés et testés en usine offrent une qualité constante qui garantit les performances du système et réduit le temps d'installation

Les composants ClearCurve Fibre permettent de créer des câbles plus robustes et de plus petite taille

Connecteurs LC duplex - RFP (Reverse-Fibre-Polarity) selon ANSI/TIA/EIA-586B.3

Occupe moins d'espace que six doubles (contexte) jarretières

Gestion aisée des connexions de câbles sur les directeurs SAN à forte densité de fibres et les commutateurs