H700512TEZ-KA002M
Harness Plug & Play™ Universel, MTP® PRO vers LC, OM3
Spécifications générales
Référence du produit | H700512TEZ-KA002M |
Catégorie de fibre optique | 50 µm MM (OM3) |
Type d'assemblage de câble | Multifibres |
Type de câble | Intérieur |
Perte d'insertion de l'assemblage | ≤ 0,75 dB |
Solution | Plug & Play™ |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
Températures, installation | 0 °C - 50 °C |
Températures, fonctionnement | 0 °C - 60 °C |
Plage de température, stockage | -25 °C - 70 °C |
Conception
Nombre de fibres | 12 |
Matériau de la gaine externe | LSZH/FRNC |
Polarité | Universel |
Caractéristiques mécaniques
Résistance à la traction max. à l'installation | 400 N |
Rayon de courbure minimal à l'installation | 29 mm |
Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 15 mm |
Specifications - Connector A
Polissage | PC |
Perte d’insertion, Max. | 0,5 dB |
Remarque : | * IL in pre-connectorized products is measured in the factory though two mated pairs |
Câble gainé résistant à la traction | 44 N |
Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21 |
Détrompé (sécurité) | Non |
Couleur du boot | Noir |
Type de connecteur | MTP® (mâle) |
Matériau de la férule | Composite |
Couleur Boîtier | Turquoise |
Matériau du boîtier | Composite |
Type de boot | Individuel |
Réflectance | ≤ -20 dB |
Specifications - Connector B
Polissage | PC |
Perte d’insertion, Max. | 0,25 dB |
Câble gainé résistant à la traction | 44 N |
Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21 |
Détrompé (sécurité) | Non |
Couleur du boot | Turquoise |
Type de connecteur | LC duplex |
Matériau de la férule | Céramique |
Couleur Boîtier | Noir |
Matériau du boîtier | Composite |
Type de boot | Individuel |
Réflectance | ≤ -20 dB |
Furcation - Connector A
Longueur de patte | 600 mm |
Type de furcation | Thermorétractable |
Couleur d'une patte | Turquoise |
Diamètre d'une patte | 2 mm |
Nombre de pattes | 1 |
Furcation - Connector B
Type de furcation | Thermorétractable |
Couleur d'une patte | Jaune |
Diamètre d'une patte | 2 mm |
Type de connecteur | Thermorétractable |
Nombre de pattes | 1 |
Hauteur de plug | 3 mm |
Largeur de fiche | 3 mm |
Profondeur de la prise | 60 mm |
Longueur de patte | 600 mm |
Dimensions
Longueur | 2 m |
Poids du câble | 3,35 kg/km |
Informations pour commander
Méthode d'emballage | Boîte en carton |
Unités par livraison | 1/1 |
Hauteur du colis | 380 mm |
Largeur du colis | 250 mm |
Profondeur du colis | 180 mm |
Assemblages MTP® avec empreinte et diamètre extérieur du câble réduits
Connexion aux modules universels par l'intermédiaire d'un connecteur MTP® (non broché)
Les trunks installés et testés en usine offrent une qualité constante qui garantit les performances du système et réduit le temps d'installation
Les composants ClearCurve Fibre permettent de créer des câbles plus robustes et de plus petite taille
Connecteurs LC duplex - RFP (Reverse-Fibre-Polarity) selon ANSI/TIA/EIA-586B.3
Occupe moins d'espace que six doubles (contexte) jarretières
Gestion aisée des connexions de câbles sur les directeurs SAN à forte densité de fibres et les commutateurs