H700512TEZ-NA002M
Harness Plug & Play™ Universel, MTP® PRO vers LC, OM3
                Spécifications générales
        | Référence du produit | H700512TEZ-NA002M | 
| Catégorie de fibre optique | 50 µm MM (OM3) | 
| Type d'assemblage de câble | Multifibres | 
| Perte d'insertion de l'assemblage | ≤ 0,75 dB | 
| Solution | Plug & Play™ | 
                Normes
        | RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU | 
                Conditions externes
        | Températures, installation | 0 °C - 50 °C | 
| Températures, fonctionnement | 0 °C - 60 °C | 
| Plage de température, stockage | -25 °C - 70 °C | 
                Conception
        | Nombre de fibres | 12 | 
| Matériau de la gaine externe | LSZH/FRNC | 
| Polarité | Universel | 
                Caractéristiques mécaniques
        | Diamètre externe du câble, valeur nominale | 2 mm | 
| Résistance à la traction max. à l'installation | 400 N | 
| Rayon de courbure minimal à l'installation | 29 mm | 
| Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 15 mm | 
                Caractéristiques optiques
        | Code de la fibre | T | 
| Code d'option de performance | 88 | 
| Catégorie de fibre optique | OM3 | 
| Type de fibre | Multimode | 
| Nom de la fibre | 50 µm MM (OM3) | 
| Atténuation maximale | 2,8 dB/km / 1,0 dB/km | 
| Longueurs d'onde | 850 nm / 1300 nm | 
| Conformité aux normes | IEC 60793-2-10 | 
| Diamètre du cœur | 50 µm | 
| Diamètre de gaine | 125 µm | 
| Diamètre du revêtement primaire | 242 µm | 
| Longueur de transmission pour 1 Gigabit Ethernet | 750 m / 600 m | 
| Longueur de transmission pour 10 Gigabit Ethernet | 300 m / - | 
| EMB (Minimum Effective Modal Bandwidth) | 2000 MHz*km / - | 
| Bande OFL (Min. Overfilled Launch) | 1500 MHz*km / 500 MHz*km | 
                Specifications - Connector A
        | Polissage | PC | 
| Perte d’insertion, Max. | 0,5 dB | 
| Remarque : | * IL in pre-connectorized products is measured in the factory though two mated pairs | 
| Câble gainé résistant à la traction | 44 N | 
| Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21 | 
| Détrompé (sécurité) | Non | 
| Couleur du boot | Noir | 
| Type de connecteur | MTP® (mâle) | 
| Matériau de la férule | Composite | 
| Couleur Boîtier | Turquoise | 
| Matériau du boîtier | Composite | 
| Type de boot | Individuel | 
| Réflectance | ≤ -20 dB | 
                Specifications - Connector B
        | Polissage | PC | 
| Perte d’insertion, Max. | 0,25 dB | 
| Câble gainé résistant à la traction | 44 N | 
| Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21 | 
| Détrompé (sécurité) | Non | 
| Couleur du boot | Turquoise | 
| Type de connecteur | LC duplex | 
| Matériau de la férule | Céramique | 
| Couleur Boîtier | Noir | 
| Matériau du boîtier | Composite | 
| Type de boot | Individuel | 
| Réflectance | ≤ -20 dB | 
                Furcation - Connector A
        | Longueur de patte | 1500 mm | 
| Type de furcation | Thermorétractable | 
| Couleur d'une patte | Turquoise | 
| Diamètre d'une patte | 2 mm | 
| Nombre de pattes | 1 | 
                Furcation - Connector B
        | Type de furcation | Thermorétractable | 
| Couleur d'une patte | Turquoise | 
| Diamètre d'une patte | 2 mm | 
| Type de connecteur | Thermorétractable | 
| Nombre de pattes | 1 | 
| Hauteur de plug | 3 mm | 
| Largeur de fiche | 3 mm | 
| Profondeur de la prise | 60 mm | 
| Longueur de patte | 1500 mm | 
                Dimensions
        | Longueur | 2 m | 
| Poids du câble | 3,35 kg/km | 
                Informations pour commander
        | Méthode d'emballage | Boîte en carton | 
| Unités par livraison | 1/1 | 
| Hauteur du colis | 380 mm | 
| Largeur du colis | 250 mm | 
| Profondeur du colis | 180 mm | 
Assemblages MTP® avec empreinte et diamètre extérieur du câble réduits
Connexion aux modules universels par l'intermédiaire d'un connecteur MTP® (non broché)
Les trunks installés et testés en usine offrent une qualité constante qui garantit les performances du système et réduit le temps d'installation
Les composants ClearCurve Fibre permettent de créer des câbles plus robustes et de plus petite taille
Connecteurs LC duplex - RFP (Reverse-Fibre-Polarity) selon ANSI/TIA/EIA-586B.3
Occupe moins d'espace que six doubles (contexte) jarretières
Gestion aisée des connexions de câbles sur les directeurs SAN à forte densité de fibres et les commutateurs