H890412GEZ-JA002M
Harness Plug & Play™ Universel, MTP® PRO vers LC, OS2 Ultra
                Spécifications générales
        | Référence du produit | H890412GEZ-JA002M | 
| Catégorie de fibre optique | SM flexion améliorée (OS2) | 
| Type d'assemblage de câble | Multifibres | 
| Perte d'insertion de l'assemblage | ≤ 1,25 dB | 
| Solution | Plug & Play™ | 
                Normes
        | RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU | 
                Conditions externes
        | Températures, installation | 0 °C - 50 °C | 
| Températures, fonctionnement | 0 °C - 60 °C | 
| Plage de température, stockage | -25 °C - 70 °C | 
                Conception
        | Nombre de fibres | 12 | 
| Matériau de la gaine externe | LSZH/FRNC | 
| Polarité | Universel | 
                Caractéristiques mécaniques
        | Diamètre externe du câble, valeur nominale | 2 mm | 
| Résistance à la traction max. à l'installation | 400 N | 
| Rayon de courbure minimal à l'installation | 29 mm | 
| Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 15 mm | 
                Caractéristiques optiques
        | Code de la fibre | Z | 
| Code d'option de performance | 20 | 
| Catégorie de fibre optique | OS2 | 
| Type de fibre | Single-mode (OS2) / 250 µm | 
| Nom de la fibre | Monomode flexion améliorée (OS2) | 
| Atténuation maximale | 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km | 
| Longueurs d'onde | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm | 
| Conformité aux normes | ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1 | 
| Diamètre du cœur | 8,2 µm | 
| Diamètre de gaine | 125 µm | 
| Diamètre du revêtement primaire | 242 µm | 
| Dispersion chromatique à 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] | 
| Dispersion chromatique à 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] | 
| Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée | 1260 nm | 
| Diamètre de champ de mode à 1310 nm | 9,2 µm | 
| Diamètre de champ de mode à 1550 nm | 10,4 µm | 
| Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien | ≤ 0,04 ps/√km | 
| Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle | ≤ 0,1 ps/√km | 
                Specifications - Connector A
        | Polissage | APC | 
| Perte d’insertion, Max. | 0,75 dB | 
| Remarque : | * IL in pre-connectorized products is measured in the factory though two mated pairs | 
| Câble gainé résistant à la traction | 44 N | 
| Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21 | 
| Détrompé (sécurité) | Non | 
| Couleur du boot | Noir | 
| Type de connecteur | MTP® (mâle) | 
| Matériau de la férule | Composite | 
| Couleur Boîtier | Vert | 
| Matériau du boîtier | Composite | 
| Type de boot | Individuel | 
| Réflectance | ≤ -65 dB | 
                Specifications - Connector B
        | Polissage | UPC | 
| Perte d’insertion, Max. | 0,5 dB | 
| Câble gainé résistant à la traction | 44 N | 
| Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21 | 
| Détrompé (sécurité) | Non | 
| Couleur du boot | Bleu | 
| Type de connecteur | LC duplex | 
| Matériau de la férule | Céramique | 
| Couleur Boîtier | Bleu | 
| Matériau du boîtier | Composite | 
| Type de boot | Individuel | 
| Réflectance | ≤ -58 dB | 
                Furcation - Connector A
        | Longueur de patte | 300 mm | 
| Type de furcation | Thermorétractable | 
| Couleur d'une patte | Jaune | 
| Diamètre d'une patte | 2 mm | 
| Nombre de pattes | 1 | 
                Furcation - Connector B
        | Type de furcation | Thermorétractable | 
| Couleur d'une patte | Jaune | 
| Diamètre d'une patte | 2 mm | 
| Type de connecteur | Thermorétractable | 
| Nombre de pattes | 1 | 
| Hauteur de plug | 3 mm | 
| Largeur de fiche | 3 mm | 
| Profondeur de la prise | 60 mm | 
| Longueur de patte | 300 mm | 
                Dimensions
        | Longueur | 2 m | 
| Poids du câble | 3,35 kg/km | 
                Informations pour commander
        | Méthode d'emballage | Boîte en carton | 
| Unités par livraison | 1/1 | 
| Hauteur du colis | 380 mm | 
| Largeur du colis | 250 mm | 
| Profondeur du colis | 180 mm | 
Assemblages MTP® avec empreinte et diamètre extérieur du câble réduits
Connexion aux modules universels par l'intermédiaire d'un connecteur MTP® (non broché)
Les trunks installés et testés en usine offrent une qualité constante qui garantit les performances du système et réduit le temps d'installation
Les composants ClearCurve Fibre permettent de créer des câbles plus robustes et de plus petite taille
Connecteurs LC duplex - RFP (Reverse-Fibre-Polarity) selon ANSI/TIA/EIA-586B.3
Occupe moins d'espace que six doubles (contexte) jarretières
Gestion aisée des connexions de câbles sur les directeurs SAN à forte densité de fibres et les commutateurs