text.skipToContent text.skipToNavigation

H890412GEZ-QA002M

Harness Plug & Play™  Universel, MTP® PRO à LC, OS2 Ultra

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit H890412GEZ-QA002M
Catégorie de fibre optique SM flexion améliorée (OS2)
Type d'assemblage de câble Multifibres
Type de câble Intérieur
Perte d'insertion de l'assemblage ≤ 1,25 dB
Solution Plug & Play™
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, installation 0 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement 0 °C  -  60 °C   
Plage de température, stockage -25 °C  -  70 °C   
Conception
Nombre de fibres 12
Matériau de la gaine externe LSZH/FRNC
Polarité Universel
Caractéristiques mécaniques
Diamètre externe du câble, valeur nominale 2 mm 
Résistance à la traction max. à l'installation 400 N
Rayon de courbure minimal à l'installation 29 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 15 mm
Caractéristiques optiques
Code de la fibre Z
Code d'option de performance 20
Catégorie de fibre optique OS2 
Type de fibre Single-mode (OS2) / 250 µm
Nom de la fibre Monomode flexion améliorée (OS2)
Atténuation maximale 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km
Longueurs d'onde 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformité aux normes ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1
Diamètre du cœur 8,2 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 242 µm
Dispersion chromatique à 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion chromatique à 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée 1260 nm
Diamètre de champ de mode à 1310 nm 9,2 µm
Diamètre de champ de mode à 1550 nm 10,4 µm
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien ≤ 0,04 ps/√km
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle ≤ 0,1 ps/√km
Specifications - Connector A
Polissage APC
Perte d’insertion, Max. 0,75 dB
Remarque : * IL in pre-connectorized products is measured in the factory though two mated pairs
Câble gainé résistant à la traction 44 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21
Détrompé (sécurité) Non
Couleur du boot Noir
Type de connecteur MTP® (mâle)
Matériau de la férule Composite
Couleur Boîtier Vert
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Individuel
Réflectance ≤ -65 dB
Specifications - Connector B
Polissage UPC
Perte d’insertion, Max. 0,5 dB
Câble gainé résistant à la traction 44 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21
Détrompé (sécurité) Non
Couleur du boot Bleu
Type de connecteur LC duplex
Matériau de la férule Céramique
Couleur Boîtier Bleu
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Individuel
Furcation - Connector A
Longueur de patte 2000 mm
Type de furcation Thermorétractable
Couleur d'une patte Jaune
Diamètre d'une patte 2 mm
Nombre de pattes 1
Furcation - Connector B
Type de furcation Thermorétractable
Couleur d'une patte Jaune
Diamètre d'une patte 2 mm
Type de connecteur Thermorétractable
Nombre de pattes 1
Hauteur de plug 3 mm
Largeur de fiche 3 mm
Profondeur de la prise 60 mm
Longueur de patte 2000 mm
Dimensions
Longueur 2 m
Poids du câble 3,35 kg/km
Informations pour commander
Méthode d'emballage Boîte en carton
Unités par livraison 1/1
Hauteur du colis 380 mm
Largeur du colis 250 mm
Profondeur du colis 180 mm

Assemblages MTP® avec empreinte et diamètre extérieur du câble réduits

Connexion aux modules universels par l'intermédiaire d'un connecteur MTP® (non broché)

Les trunks installés et testés en usine offrent une qualité constante qui garantit les performances du système et réduit le temps d'installation

Les composants ClearCurve Fibre permettent de créer des câbles plus robustes et de plus petite taille

Connecteurs LC duplex - RFP (Reverse-Fibre-Polarity) selon ANSI/TIA/EIA-586B.3

Occupe moins d'espace que six doubles (contexte) jarretières

Gestion aisée des connexions de câbles sur les directeurs SAN à forte densité de fibres et les commutateurs