N696996QEZDDU020M
Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™ Universel, OM4, MTP® à MTP®, 96 FO
Spécifications générales
| Référence du produit | N696996QEZDDU020M |
| Catégorie de fibre optique | 50 µm MM (OM4) |
| Type d'assemblage de câble | Multifibres |
| Environnement | Intérieur |
| Type de câble | Loose tube |
| Solution | Plug & Play™ |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Températures, installation | -5 °C - 50 °C |
| Températures, fonctionnement | -10 °C - 60 °C |
| Plage de température, stockage | -25 °C - 70 °C |
Conception
| Nombre de fibres | 96 |
| Matériau de la gaine externe | LSZH/FRNC |
| Polarité | Universel, TIA-568 Typ-B |
| Type de fibre | Multimode |
Caractéristiques mécaniques
| Diamètre externe du câble, valeur nominale | 11,3 mm |
| Résistance à la traction max. à l'installation | 600 N |
| Rayon de courbure minimal à l'installation | 150 mm |
| Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 113 mm |
Caractéristiques optiques
| Code de la fibre | T |
| Code d'option de performance | 98 |
| Catégorie de fibre optique | OM4 |
| Type de fibre | Multimode |
| Nom de la fibre | 50 µm MM (OM4) |
| Atténuation maximale | 2,8 dB/km / 1,0 dB/km |
| Longueurs d'onde | 850 nm / 1300 nm |
| Conformité aux normes | IEC 60793-2-10 |
| Diamètre du cœur | 50 µm |
| Diamètre de gaine | 125 µm |
| Diamètre du revêtement primaire | 242 µm |
| Longueur de transmission pour 1 Gigabit Ethernet | 1000 m / 600 m |
| Longueur de transmission pour 10 Gigabit Ethernet | 550 m / - |
| EMB (Minimum Effective Modal Bandwidth) | 4700 MHz*km / - |
| Bande OFL (Min. Overfilled Launch) | 3500 MHz*km / 500 MHz*km |
Specifications - Connector A
| Polissage | PC |
| Perte d’insertion, Max. | 0,5 dB |
| Remarque : | * IL in vorkonfektionierten Produkten wird im Werk durch zwei verbundene Steckerpaare gemessen* IL in pre-connectorized products is measured in the factory though two mated pairs |
| Câble gainé résistant à la traction | 44 N |
| Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21 |
| Détrompé (sécurité) | Non |
| Couleur du boot | Noir |
| Type de connecteur | MTP® (femelle) |
| Matériau de la férule | Composite |
| Couleur Boîtier | Turquoise |
| Matériau du boîtier | Composite |
| Type de boot | Individuel |
| Réflectance | ≤ -20 dB |
Specifications - Connector B
| Polissage | PC |
| Perte d’insertion, Max. | 0,5 dB |
| Câble gainé résistant à la traction | 44 N |
| Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21 |
| Détrompé (sécurité) | Non |
| Couleur du boot | Noir |
| Type de connecteur | MTP® (femelle) |
| Matériau de la férule | Composite |
| Couleur Boîtier | Turquoise |
| Matériau du boîtier | Composite |
| Type de boot | Individuel |
| Réflectance | ≤ -20 dB |
Furcation - Connector A
| Longueur de patte | 840 mm -0 / +70mm |
| Type de furcation | Thermorétractable |
| Couleur d'une patte | Turquoise |
| Diamètre d'une patte | 2 mm |
| Type de connecteur | Thermorétractable |
| Nombre de pattes | 8 |
| Hauteur de plug | 12,3 mm |
| Largeur de fiche | 12,3 mm |
| Profondeur de la prise | 70 mm |
Furcation - Connector B
| Type de furcation | Thermorétractable |
| Diamètre d'une patte | 2 mm |
| Type de connecteur | Thermorétractable |
| Hauteur de plug | 12,3 mm |
| Largeur de fiche | 12,3 mm |
| Profondeur de la prise | 70 mm |
| Longueur de patte | 840 mm |
Dimensions
| Longueur | 20 m |
| Poids du câble | 94 kg/km |
Dimensions du colis
| Hauteur | 480 mm |
| Largeur | 90 mm |
| Profondeur | 480 mm |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Boîte en carton |
| Contenu du colis | 2 trunk holders, test report |
| Hauteur du colis | 480 mm |
| Largeur du colis | 90 mm |
| Profondeur du colis | 480 mm |
| Unités par livraison | 1/1 |