text.skipToContent text.skipToNavigation

N909048GEZDDU020M

Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™  Universel, OS2 Ultra, MTP® à MTP®, 48 FO

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit N909048GEZDDU020M
Catégorie de fibre optique SMF-28® Ultra
Type d'assemblage de câble Multifibres
Environnement Intérieur
Type de câble Loose tube
Solution Plug & Play™
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, installation -5 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement -10 °C  -  60 °C   
Plage de température, stockage -25 °C  -  70 °C   
Conception
Nombre de fibres 48
Matériau de la gaine externe LSZH/FRNC
Polarité Universel, TIA-568 Typ-B
Type de fibre monomode
Caractéristiques mécaniques
Diamètre externe du câble, valeur nominale 8,3 mm 
Résistance à la traction max. à l'installation 450 N
Rayon de courbure minimal à l'installation 127,5 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 83 mm
Caractéristiques optiques
Code de la fibre Z
Code d'option de performance 20
Catégorie de fibre optique OS2 
Type de fibre Single-mode (OS2) / 250 µm
Nom de la fibre Monomode flexion améliorée (OS2)
Atténuation maximale 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km
Longueurs d'onde 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformité aux normes ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1
Diamètre du cœur 8,2 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 242 µm
Dispersion chromatique à 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion chromatique à 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée 1260 nm
Diamètre de champ de mode à 1310 nm 9,2 µm
Diamètre de champ de mode à 1550 nm 10,4 µm
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien ≤ 0,04 ps/√km
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle ≤ 0,1 ps/√km
Specifications - Connector A
Polissage APC
Perte d’insertion, Max. 0,75 dB
Remarque : * IL in vorkonfektionierten Produkten wird im Werk durch zwei verbundene Steckerpaare gemessen* IL in pre-connectorized products is measured in the factory though two mated pairs
Câble gainé résistant à la traction 44 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21
Détrompé (sécurité) Non
Couleur du boot Noir
Type de connecteur MTP® (femelle)
Matériau de la férule Composite
Couleur Boîtier Vert
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Individuel
Réflectance ≤ -65 dB
Specifications - Connector B
Polissage APC
Perte d’insertion, Max. 0,75 dB
Câble gainé résistant à la traction 44 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21
Détrompé (sécurité) Non
Couleur du boot Noir
Type de connecteur MTP® (femelle)
Matériau de la férule Composite
Couleur Boîtier Vert
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Individuel
Réflectance ≤ -65 dB
Furcation - Connector A
Longueur de patte 840 mm   -0 / +70mm
Type de furcation Thermorétractable
Couleur d'une patte Jaune
Diamètre d'une patte 2 mm
Type de connecteur Thermorétractable
Nombre de pattes 4
Hauteur de plug 9,3 mm
Largeur de fiche 9,3 mm
Profondeur de la prise 70 mm
Furcation - Connector B
Type de furcation Thermorétractable
Couleur d'une patte Jaune
Diamètre d'une patte 2 mm
Type de connecteur Thermorétractable
Nombre de pattes 4
Hauteur de plug 9,3 mm
Largeur de fiche 9,3 mm
Profondeur de la prise 70 mm
Longueur de patte 840 mm   -0 / +70mm
Dimensions
Longueur 20 m
Poids du câble 62 kg/km
Dimensions du colis
Hauteur 480 mm
Largeur 90 mm
Profondeur 480 mm
Informations pour commander
Contenu du colis 2 trunk holders, test report
Méthode d'emballage Boîte en carton
Unités par livraison 1/1
Hauteur du colis 480 mm
Largeur du colis 90 mm
Profondeur du colis 480 mm