Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™
Les connexions de trunks de systèmes Plug & Play™ sont disponibles en nombre de fibres de 12 à 144 fibres avec des connecteurs MTP® aux deux extrémités, ou terminées par des connecteurs MTP® à une extrémité et des connecteurs à fibre simple ou double à l'autre extrémité pour les applications nécessitant qu'une extrémité du trunk se connecte directement à l'équipement du système ou à des tiroirs. Le connecteur MTP®, un connecteur optique push/pull de 12 fibres dont l'empreinte est similaire à celle d'un connecteur simplex SC, permet d'obtenir une haute densité et un déploiement rapide avec un gain d'espace et un minimum d'erreurs. Le connecteur MTP®, utilisé avec un câble à tube libre de haute densité, permet un gain d'espace pouvant atteindre 45 % et une capacité de fibres trois fois supérieure à celle des solutions de câblage traditionnelles plus encombrantes. Le poids du tiroir et l'obstruction de l'air de refroidissement sont minimisés. Des supports sont disponibles en option pour monter les points de furcation dans les racks et les armoires.
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| N6969E4QEZDDU020M | Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™, Universel, OM4, MTP® à MTP®, 144 FO | |
| N6969E4TEZDDU020M | Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™, Universel, OM3, MTP® à MTP®, 144 FO | |
| N9090E4GEZDDU020M | Plug &Play™ Indoor Loose Tube Trunk, Universal, OS2 Ultra, MTP® to MTP®, 144 F |