text.skipToContent text.skipToNavigation

J757512TEZ-NB003M

12-Fiber MTP® PRO Jumper  50 µm multimode (OM3), connecteur MTP (sans broche) vers connecteur MTP (sans broche),polarité TIA-568 Type-B, sans chaussette de tirage, 3 m

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto J757512TEZ-NB003M
Comportement à la flamme LSZH/FRNC
Catégorie de fibre optique 50 µm MM (OM3)
Type de câble Interconnecter
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, installation 0 °C  para  50 °C   
Températures, fonctionnement -10 °C  para  60 °C   
Conception
Nombre de fibres 12
Matériau de la gaine externe LSZH/FRNC
Type de fibre Multimode
Caractéristiques mécaniques
Rayon de courbure minimum 17 mm
Résistance à la traction 200 N
Résistance à la compression (réversible) 750 N/10 cm
Caractéristiques optiques
Code de la fibre T
Code d'option de performance 88
Catégorie de fibre optique OM3 
Type de fibre Multimode
Nom de la fibre 50 µm MM (OM3)
Atténuation maximale 2,8 dB/km / 1,0 dB/km
Longueurs d'onde 850 nm / 1300 nm
Conformité aux normes IEC 60793-2-10
Diamètre du cœur 50 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 242 µm
Longueur de transmission pour 1 Gigabit Ethernet 750 m / 600 m
Longueur de transmission pour 10 Gigabit Ethernet 300 m / -
EMB (Minimum Effective Modal Bandwidth) 2000 MHz*km / -
Bande OFL (Min. Overfilled Launch) 1500 MHz*km / 500 MHz*km
Specifications - Connector A
Réflectance, Typique < -20 dB
Polissage PC
Perte d’insertion, Max. 0,35 dB
Remarque : *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Câble gainé résistant à la traction 10 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21
Couleur du boot Turquoise
Type de connecteur MTP® (femelle)
Matériau de la férule Composite
Couleur Boîtier Noir
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Individuel
Specifications - Connector B
Réflectance, Typique < -20 dB
Polissage PC
Remarque : *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Câble gainé résistant à la traction 10 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21
Couleur du boot Turquoise
Type de connecteur MTP® (femelle)
Matériau de la férule Composite
Couleur Boîtier Noir
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Individuel
Pulling Grip - Connector B
Résistance à la traction 200 N
Dimensions
Longueur 3 m
Diamètre extérieur 2 mm
Poids 2 kg
Informations pour commander
Méthode d'emballage Boîte en carton
Unités par livraison 1/1
Hauteur du colis 180 mm
Largeur du colis 250 mm
Profondeur du colis 380 mm

Câble à cable à Fibres Interconnecter

Améliore le flux d'air et réduit la congestion

MTP® PRO Connecteurs 

Permet les changements d'épingle et de polarité sur le terrain

Fibre avec meilleure courbure
Permet un meileur rangement et routage des fibres, diminue le risque de temps d'arrêt dû à des câbles pincés ou courbés
Technologie Corning® CleanAdvantage™ et protections optimisées
Élimine le besoin de test visuel et de nettoyage avant l'installation