text.skipToContent text.skipToNavigation

E797902QNZ20003M-VI

Jarretière EDGE™ 2,0 mm multimode, LSZH™, CPR Dca  ClearCurve® OM4, Faible perte, LC UPC Uniboot vers LC UPC Uniboot, 3 m

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit E797902QNZ20003M-VI
Comportement à la flamme LSZH/FRNC
Catégorie de fibre optique 50 µm MM (OM4)
Catégorie du produit Produits clés / Fastship
Type d'assemblage de câble Cordons de brassage
Environnement Intérieur
Application Data center 
Type de câble Serré
Marque EDGE™
Standards
Fiber Standards IEC 60793-2-10 A1-OM4 
Reaction to Fire Dca
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Intermateability IEC 61754
Environmental Conditions
Temperature Range, Installation -10 °C  -  60 °C    (14 °F  -  140 °F    )
Temperature Range, Operation -10 °C  -  60 °C    (14 °F  -  140 °F    )
Temperature Range, Storage -10 °C  -  60 °C    (14 °F  -  140 °F    )
Conception
Nombre de fibres 2
Matériau de la gaine externe LSZH/FRNC
Couleur de la gaine externe Violet bruyère
Polarité Crossed, TIA-568 Type-B
Mechanical Specifications
Fire Load 0.3 MJ/m
Minimum Bend Radius 10 mm
Tensile Strength 150 N
Nominal Outer Diameter 2 mm 
Crush Resistance 1000 N/10 cm
Min. Bend Radius Installation 20 mm
Min. Bend Radius Operation 10 mm
Caractéristiques optiques
Code de la fibre T
Code d'option de performance 98
Catégorie de fibre optique OM4 
Type de fibre Multimode
Nom de la fibre 50 µm MM (OM4)
Atténuation maximale 3,8 dB/km / 2,0 dB/km
Longueurs d'onde 850 nm / 1300 nm
Conformité aux normes IEC 60793-2-10
Diamètre du cœur 50 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 242 µm
Longueur de transmission pour 1 Gigabit Ethernet 1000 m / 600 m
Longueur de transmission pour 10 Gigabit Ethernet 550 m / -
EMB (Minimum Effective Modal Bandwidth) 4700 MHz*km / -
Bande OFL (Min. Overfilled Launch) 3500 MHz*km / 500 MHz*km
Specifications - Connector A
Polish UPC
Insertion Loss, Typical 0.1 dB
Insertion Loss, Max. 0.15 dB
Tensile Strength Jacketed Cable 50 N
Durability ≤ 0.2 dB change, 500 rematings, FOTP-21
Keyed (security) No
Couleur du boot Violet
Type de connecteur LC UPC uniboot
Matériau de la férule Céramique
Couleur Boîtier Turquoise
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Uniboot
Réflectance ≤ -40 dB
Specifications - Connector B
Polissage UPC
Perte d’insertion, typique 0,1 dB
Perte d’insertion, Max. 0,15 dB
Câble gainé résistant à la traction 50 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21
Détrompé (sécurité) Non
Couleur du boot Violet
Type de connecteur LC UPC uniboot
Matériau de la férule Céramique
Couleur Boîtier Turquoise
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Uniboot
Réflectance ≤ -40 dB
Dimensions
Length 3 m
Outer Diameter 2 mm
Weight 0.02 kg
Ordering Information
Packaging Method Box
Units per Delivery 1/1
Shipping Height 190 mm
Shipping Width 250 mm
Shipping Depth 380 mm

Processus de fabrication de pointe

Les procédés de fabrication exclusifs et la technologie de pointe de Corning permettent d'obtenir des produits d'une constance inégalée

Opérations mondiales

Des sites de fabrication dans le monde entier et une intégration verticale de bout en bout de l'ensemble du processus garantissent un approvisionnement fiable et atténuent les barrières commerciales ou les perturbations de l'approvisionnement

Options de conception flexibles

Choix de matériaux pour les éléments de résistance et les propriétés des fibres en fonction des exigences de l'application

Tests de performance supérieure

Chaque terminaison est testée pour garantir les meilleures performances du réseau