E797902QNZ20007M-VI
Jarretière EDGE™ 2,0 mm multimode, LSZH™, CPR Dca ClearCurve® OM4, Faible perte, LC UPC Uniboot vers LC UPC Uniboot, 7 m
Spécifications générales
| Référence du produit | E797902QNZ20007M-VI |
| Comportement à la flamme | LSZH/FRNC |
| Catégorie de fibre optique | 50 µm MM (OM4) |
| Catégorie du produit | Produits clés / Fastship |
| Type d'assemblage de câble | Cordons de brassage |
| Environnement | Intérieur |
| Application | Data center |
| Type de câble | Serré |
| Marque | EDGE™ |
Normes
| Normes de fibre | IEC 60793-2-10 A1-OM4 |
| Comportement au Feu | Dca |
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Compatibilité | IEC 61754 |
Conditions externes
| Températures, installation | -10 °C - 60 °C |
| Températures, fonctionnement | -10 °C - 60 °C |
| Plage de température, stockage | -10 °C - 60 °C |
Conception
| Nombre de fibres | 2 |
| Matériau de la gaine externe | LSZH/FRNC |
| Couleur de la gaine externe | Violet bruyère |
| Polarité | Crossed, TIA-568 Type-B |
Caractéristiques mécaniques
| Résistance à la traction | 150 N |
| Diamètre externe du câble, valeur nominale | 2 mm |
| Résistance à la compression (réversible) | 1000 N/10 cm |
| Rayon de courbure minimal à l'installation | 20 mm |
| Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 10 mm |
Caractéristiques optiques
| Code de la fibre | T |
| Code d'option de performance | 98 |
| Catégorie de fibre optique | OM4 |
| Type de fibre | Multimode |
| Nom de la fibre | 50 µm MM (OM4) |
| Atténuation maximale | 2,8 dB/km / 1,0 dB/km |
| Longueurs d'onde | 850 nm / 1300 nm |
| Conformité aux normes | IEC 60793-2-10 |
| Diamètre du cœur | 50 µm |
| Diamètre de gaine | 125 µm |
| Diamètre du revêtement primaire | 242 µm |
| Longueur de transmission pour 1 Gigabit Ethernet | 1000 m / 600 m |
| Longueur de transmission pour 10 Gigabit Ethernet | 550 m / - |
| EMB (Minimum Effective Modal Bandwidth) | 4700 MHz*km / - |
| Bande OFL (Min. Overfilled Launch) | 3500 MHz*km / 500 MHz*km |
Specifications - Connector A
| Polissage | UPC |
| Perte d’insertion, Max. | 0,15 dB |
| Câble gainé résistant à la traction | 50 N |
| Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21 |
| Couleur du boot | Violet |
| Type de connecteur | LC UPC uniboot |
| Couleur Boîtier | Violet |
| Matériau du boîtier | Composite |
| Type de boot | Uniboot |
| Réflectance | ≤ -40 dB |
Specifications - Connector B
| Polissage | UPC |
| Perte d’insertion, Max. | 0,15 dB |
| Câble gainé résistant à la traction | 50 N |
| Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21 |
| Couleur du boot | Violet |
| Type de connecteur | LC UPC uniboot |
| Couleur Boîtier | Violet |
| Matériau du boîtier | Composite |
| Type de boot | Uniboot |
| Réflectance | ≤ -40 dB |
Dimensions
| Longueur | 7 m |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Carton |
| Unités par livraison | 1/1 |
| Hauteur du colis | 190 mm |
| Largeur du colis | 250 mm |
| Profondeur du colis | 380 mm |
Processus de fabrication de pointe
Les procédés de fabrication exclusifs et la technologie de pointe de Corning permettent d'obtenir des produits d'une constance inégalée
Opérations mondiales
Des sites de fabrication dans le monde entier et une intégration verticale de bout en bout de l'ensemble du processus garantissent un approvisionnement fiable et atténuent les barrières commerciales ou les perturbations de l'approvisionnement
Options de conception flexibles
Choix de matériaux pour les éléments de résistance et les propriétés des fibres en fonction des exigences de l'application
Tests de performance supérieure
Chaque terminaison est testée pour garantir les meilleures performances du réseau