text.skipToContent text.skipToNavigation

E797902QNZ20010M

EDGE™ 2.0 mm Multimode Patch Cord, LSZH™, CPR Dca  ClearCurve® OM4, Low-Loss, LC UPC Uniboot to LC UPC Uniboot, 10 m

Livraison normale en 14 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit E797902QNZ20010M
Flame Rating LSZH/FRNC
Fiber Category 50 µm MM (OM4)
Product Category Core Product / FastShip
Cable Assembly Type Patch Cords
Environment Indoor
Application Data Center 
Cable Type Tight-Buffered
Brand EDGE™
Standards
Fiber Standards IEC 60793-2-10 A1-OM4 
Reaction to Fire Dca
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Intermateability IEC 61754
Environmental Conditions
Temperature Range, Installation -10 °C  -  60 °C    (14 °F  -  140 °F    )
Temperature Range, Operation -10 °C  -  60 °C    (14 °F  -  140 °F    )
Temperature Range, Storage -10 °C  -  60 °C    (14 °F  -  140 °F    )
Design
Fiber Count 2
Outer Jacket Material LSZH/FRNC
Outer Jacket Color Aqua
Polarity Crossed, TIA-568 Type-B
Mechanical Specifications
Fire Load 0.3 MJ/m
Minimum Bend Radius 10 mm
Tensile Strength 150 N
Nominal Outer Diameter 2 mm 
Crush Resistance 1000 N/10 cm
Min. Bend Radius Installation 20 mm
Min. Bend Radius Operation 10 mm
Optical Characteristics
Fiber Code T
Performance Option Code 98
Fiber Category OM4 
Fiber Type Multimode
Fiber Name 50 µm MM (OM4)
Maximum Attenuation 3.8 dB/km / 2.0 dB/km
Wavelengths 850 nm / 1300 nm
Fiber Compliance IEC 60793-2-10
Fiber Core Diameter 50 µm
Cladding diameter 125 µm
Coating diameter 242 µm
Serial 1 Gigabit Ethernet 1000 m / 600 m
Serial 10 Gigabit Ethernet 550 m / -
Minimum Effective Modal Bandwidth (EMB) 4700 MHz*km / -
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 3500 MHz*km / 500 MHz*km
Specifications - Connector A
Polish UPC
Insertion Loss, Typical 0.1 dB
Insertion Loss, Max. 0.15 dB
Tensile Strength Jacketed Cable 50 N
Durability ≤ 0.2 dB change, 500 rematings, FOTP-21
Keyed (security) No
Boot Color Aqua
Connector Type LC UPC uniboot
Ferrule Material Ceramic
Housing Color Aqua
Housing Material Composite
Boot Type Uniboot
Reflectance ≤ -40 dB
Specifications - Connector B
Polish UPC
Insertion Loss, Typical 0.1 dB
Insertion Loss, Max. 0.15 dB
Tensile Strength Jacketed Cable 50 N
Durability ≤ 0.2 dB change, 500 rematings, FOTP-21
Keyed (security) No
Boot Color Aqua
Connector Type LC UPC uniboot
Ferrule Material Ceramic
Housing Color Aqua
Housing Material Composite
Boot Type Uniboot
Reflectance ≤ -40 dB
Dimensions
Length 10 m
Outer Diameter 2 mm
Weight 0.05 kg
Ordering Information
Packaging Method Box
Units per Delivery 1/1
Shipping Height 190 mm
Shipping Width 250 mm
Shipping Depth 380 mm

Processus de fabrication de pointe

Les procédés de fabrication exclusifs et la technologie de pointe de Corning permettent d'obtenir des produits d'une constance inégalée

Opérations mondiales

Des sites de fabrication dans le monde entier et une intégration verticale de bout en bout de l'ensemble du processus garantissent un approvisionnement fiable et atténuent les barrières commerciales ou les perturbations de l'approvisionnement

Options de conception flexibles

Choix de matériaux pour les éléments de résistance et les propriétés des fibres en fonction des exigences de l'application

Tests de performance supérieure

Chaque terminaison est testée pour garantir les meilleures performances du réseau