text.skipToContent text.skipToNavigation

E797902QNZ20015M

Jarretière EDGE™ 2,0 mm multimode, LSZH™, CPR Dca  Corning® ClearCurve® OM4, Multimode, LC UPC Uniboot vers LC UPC Uniboot, 15 m

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number E797902QNZ20015M
Flame Rating LSZH/FRNC
Fiber Category 50 µm MM (OM4)
Product Category Core Product / FastShip
Cable Assembly Type Patch Cords
Environment Indoor
Application Data Center 
Cable Type Tight-Buffered
Brand EDGE
Normes
Normes de fibre IEC 60793-2-10 A1-OM4 
Comportement au Feu Dca
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Compatibilité IEC 61754
Conditions externes
Températures, installation -10 °C  to  60 °C    (14 °F  to  140 °F    )
Températures, fonctionnement -10 °C  to  60 °C    (14 °F  to  140 °F    )
Plage de température, stockage -10 °C  to  60 °C    (14 °F  to  140 °F    )
Design
Fiber Count 2
Outer Jacket Material LSZH/FRNC
Outer Jacket Color Aqua
Polarity Crossed, TIA-568 Type-B
Fibers per Port 2
Caractéristiques mécaniques
Résistance au feu 0,3 MJ/m
Rayon de courbure minimum 10 mm
Diamètre externe du câble, valeur nominale 2 mm 
Résistance à la compression (réversible) 1000 N/10 cm
Rayon de courbure minimal à l'installation 15 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 7,5 mm
Specifications - Connector A
Polissage UPC
Perte d’insertion, typique 0,1 dB
Perte d’insertion, Max. 0,15 dB
Câble gainé résistant à la traction 50 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21
Couleur du boot Turquoise
Type de connecteur LC UPC uniboot
Matériau de la férule Céramique
Couleur Boîtier Turquoise
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Uniboot
Réflectance ≤ -40 dB
Specifications - Connector B
Polissage UPC
Perte d’insertion, typique 0,1 dB
Perte d’insertion, Max. 0,15 dB
Câble gainé résistant à la traction 50 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21
Détrompé (sécurité) Non
Boot Color Aqua
Connector Type LC UPC uniboot
Ferrule Material Ceramic
Housing Color Aqua
Housing Material Composite
Boot Type Uniboot
Reflectance ≤ -40 dB
Dimensions
Longueur 15 m
Diamètre extérieur 2 mm
Informations pour commander
Méthode d'emballage Carton
Hauteur du colis 190 mm
Largeur du colis 250 mm
Profondeur du colis 380 mm
Unités par livraison 1/1
State-of-the-art manufacturing processes
Advanced technology results in unsurpassed product consistency and quality
Global operations
Worldwide manufacturing facilities and end-to-end vertical integration across the entire process ensure reliable supply and mitigate trade barriers or supply
Flexible design options
Choice of materials for strength elements and fiber properties for various application requirements
Superior Performance Testing
Every termination is tested to ensure the highest in network performance