text.skipToContent text.skipToNavigation

E797902VNZ20010M

Jarretière EDGE™ 2,0 mm multimode, LSZH™, CPR Dca  ClearCurve® OM5, multimode LC UPC Duplex vers LC UPC Duplex, 10 m

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit E797902VNZ20010M
Comportement à la flamme LSZH/FRNC
Catégorie de fibre optique 50 µm MM (OM5)
Catégorie du produit Patch Cord
Type d'assemblage de câble Cordons de brassage
Environnement Intérieur
Application Data center 
Type de câble Uniboot
Marque EDGE™
Normes
Normes de fibre IEC 60793-2-10 A1-OM5 
Comportement au Feu Dca
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Compatibilité IEC 61754
Conditions externes
Températures, installation -10 °C  -  60 °C   
Températures, fonctionnement -10 °C  -  60 °C   
Plage de température, stockage -10 °C  -  60 °C   
Conception
Nombre de fibres 2
Matériau de la gaine externe LSZH/FRNC
Couleur de la gaine externe Vert citron
Polarité Crossed, TIA-568 Type-B
Caractéristiques mécaniques
Résistance à la traction 150 N
Diamètre externe du câble, valeur nominale 2 mm 
Résistance à la compression (réversible) 300 N/10 cm
Rayon de courbure minimal à l'installation 15 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 7,5 mm
Specifications - Connector A
Perte d’insertion, Max. 0,15 dB
Câble gainé résistant à la traction 50 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21
Couleur du boot Noir
Type de connecteur LC UPC uniboot
Matériau de la férule Céramique
Couleur Boîtier Noir
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Uniboot
Réflectance ≤ -40 dB
Specifications - Connector B
Polissage UPC
Perte d’insertion, Max. 0,15 dB
Câble gainé résistant à la traction 50 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21
Couleur du boot Noir
Type de connecteur LC UPC uniboot
Matériau de la férule Céramique
Couleur Boîtier Noir
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Uniboot
Réflectance ≤ -40 dB
Dimensions
Longueur 10 m
Informations pour commander
Méthode d'emballage Carton
Unités par livraison 1/1
Hauteur du colis 190 mm
Largeur du colis 250 mm
Profondeur du colis 380 mm

Processus de fabrication de pointe

Les procédés de fabrication exclusifs et la technologie de pointe de Corning permettent d'obtenir des produits d'une constance inégalée

Opérations mondiales

Des sites de fabrication dans le monde entier et une intégration verticale de bout en bout de l'ensemble du processus garantissent un approvisionnement fiable et atténuent les barrières commerciales ou les perturbations de l'approvisionnement

Options de conception flexibles

Choix de matériaux pour les éléments de résistance et les propriétés des fibres en fonction des exigences de l'application

Tests de performance supérieure

Chaque terminaison est testée pour garantir les meilleures performances du réseau