text.skipToContent text.skipToNavigation

JE8E808GEZ-NB003M

EDGE8® MTP® PRO Jumper  8 FO, 50 µm monomode (OS2) avec meilleure tolérance aux courbures, MTP (sans broche) à MTP (sans broche), LSZH, polarité TIA-568 Type-B, sans poignée de traction, 3 m

Envia normalmente em 10 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto JE8E808GEZ-NB003M
Comportement à la flamme LSZH/FRNC
Catégorie de fibre optique SM flexion améliorée (OS2)
Type d'assemblage de câble Câbles de raccordement EDGE8®
Type de câble Interconnecter
Perte d'insertion de l'assemblage ≤ 0,5 dB
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Compatibilité TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5
Conditions externes
Températures, installation 0 °C  para  50 °C   
Températures, fonctionnement -10 °C  para  60 °C   
Conception
Nombre de fibres 8
Polarité TIA-568 type-B
Caractéristiques mécaniques
Diamètre externe du câble, valeur nominale 2 mm 
Décharge de traction maximale, lors de l'installation 220 N
Rayon de courbure minimal à l'installation 30 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 10 mm
Caractéristiques optiques
Code de la fibre Z
Code d'option de performance 20
Catégorie de fibre optique OS2 
Type de fibre Single-mode (OS2) / 250 µm
Nom de la fibre Monomode flexion améliorée (OS2)
Atténuation maximale 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km
Longueurs d'onde 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformité aux normes ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1
Diamètre du cœur 8,2 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 242 µm
Dispersion chromatique à 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion chromatique à 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée 1260 nm
Diamètre de champ de mode à 1310 nm 9,2 µm
Diamètre de champ de mode à 1550 nm 10,4 µm
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien ≤ 0,04 ps/√km
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle ≤ 0,1 ps/√km
Specifications - Connector A
Polissage APC
Perte d’insertion, Max. 0,35 dB
Remarque : *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Couleur du boot Noir
Type de connecteur MTP® (femelle)
Matériau de la férule Composite
Type de boot Simplex
Réflectance < -20 dB
Specifications - Connector B
Perte d’insertion, Max. 0,35 dB
Remarque : *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Type de connecteur MTP® (femelle)
Matériau de la férule Composite
Réflectance < -20 dB
Dimensions
Longueur 3 m
Poids du câble 9 kg/km
Informations pour commander
Unités par livraison 1/1
Câble à cable à Fibres Interconnecter
Améliore le flux d'air et réduit la congestion
MTP® PRO Connecteurs
Permet les changements d'épingle et de polarité sur le terrain
Fibre avec meilleure courbure
Permet un meileur rangement et routage des fibres, diminue le risque de temps d'arrêt dû à des câbles pincés ou courbés
Technologie Corning® CleanAdvantage™ et protections optimisées
Élimine le besoin de test visuel et de nettoyage avant l'installation