004Z6X-32325E2G
Câble breakout intérieur/extérieur à structure serrée FREEDM™ (2 mm) SMF-28® Ultra 4 FO E9/125 TB3, Dca-s1a,d1,a1
General Specifications
| Product Number | 004Z6X-32325E2G |
| Type de câble | Serré |
| Type de produit | Blindage diélectrique |
| Catégorie de fibre optique | SMF-28® Ultra 242 fibre optique |
| Comportement à la flamme | LSZH/FRNC |
| Codage selon EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | UT-VQ(ZN)H(ZN)BH |
| Géométrie du câble | Rond |
Normes
| Comportement au Feu | Dca, s1a, d1, a1 |
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Étanchéité | IEC 60794-1-22 méthode F5B |
| Test de propagation de la flamme | Ignifuge selon IEC 60332-1-2 (monocâble) et IEC 60332-3-24 (ensemble de câbles) |
| Normes Incendie | Conforme à EN 50575 et EN 13501-6 |
| Densité de fumée | Conforme à IEC 61034 |
| Test halogène | Zéro halogène selon IEC 60754-1 |
| Corrosivité | Non-corrosif selon IEC 60754-2 |
Conditions externes
| Températures, installation | -5 °C to 50 °C |
| Températures, fonctionnement | -20 °C to 60 °C |
| Plage de température, stockage | -25 °C to 70 °C |
Conception du câble
| Marquage du câble | Meter - Handset - CE 17 EN 50575 Dca-s1a,d1,a1 - Sine - CORNING - Fiber Optic Cable - Year - FREEDM(TM) UT-VQ(ZN)H(ZN)BH 4 E9/125 TB3 2.4 LSZH(TM)/FRNC |
| Porteur central | Diélectrique |
| Nombre de fibres | 4 |
| Nombre de filins de déchirement | 1 |
| Couleur de la gaine externe | Noir |
| Diamètre du buffer | 900 µm |
| Matériau de la gaine externe | Matériau (FRNC / LSZH) ignifuge, non corrosif / faible dégagement de fumée , zéro-halogène |
| Diamètre du porteur central | 1 mm |
| Épaisseur nominale de la gaine externe | 1,2 mm |
| Eléments de traction et/ou blindage, Couche 1 | Platine de fibre de verre (diélectrique) |
| Fibres par sous-unité | 1 |
| Nombre de sous-unités | 4 |
| Couleur de sous-unité | Gris avec numéro de sous-unité imprimé |
| Diamètre de sous-unité | 2 mm |
| Matériau de la gaine de sous-unité | Matériau (FRNC / LSZH) ignifuge, non corrosif / faible dégagement de fumée , zéro-halogène |
| Épaisseur nominale de la gaine de sous-unité | 0,35 mm |
| Blindage des éléments de résistance à la traction des sous-unités | Éléments de renfort en aramide |
| Ruban | Hydro-expansible |
| Éléments de résistance à la traction et/ou blindage | Platine de fibre de verre (diélectrique) |
| Sous-unité de couleur du tube buffer à structure serrée | Jaune, blanc, blanc, blanc |
| Type de fibre à structure serrée | TB3 (facile à dégainer jusqu'à 10 cm) |
Caractéristiques mécaniques
| Résistance à l'écrasement | 2000 N/10 cm |
| Résistance à l'écrasement (réversible), câble extérieur | 2000 N/10 cm |
| Charge calorifique | 1,18 MJ/m |
| Décharge de traction maximale, lors de l'installation | 1500 N |
| Rayon de courbure minimal à l'installation | 160 mm |
| Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 120 mm |
Caractéristiques optiques
| Code de la fibre | Z |
| Code d'option de performance | 25 |
| Catégorie de fibre optique | OS2 |
| Type de fibre | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Nom de la fibre | Monomode flexion améliorée (OS2) |
| Atténuation maximale | 0,38 dB/km / 0,38 dB/km / 0,25 dB/km |
| Longueurs d'onde | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Conformité aux normes | ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1 |
| Diamètre du cœur | 8,2 µm |
| Diamètre de gaine | 125 µm |
| Diamètre du revêtement primaire | 242 µm |
| Dispersion chromatique à 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion chromatique à 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
| Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée | 1260 nm |
| Diamètre de champ de mode à 1310 nm | 9,2 µm |
| Diamètre de champ de mode à 1550 nm | 10,4 µm |
| Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien | ≤ 0,04 ps/√km |
| Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle | ≤ 0,1 ps/√km |
Dimensions
| Poids du câble | 66 kg/km |
| Longueur max. par bobine/tambour | 2000 m |
Technologie étanche
pour les applications extérieures
Construction de câbles tous diélectriques
Ne nécessite ni mise à la terre ni de continuité d'écran
Résistance aux UV et aux microbes
pour les installations en conduites ou canalisations
Construction à âme sèche grâce à ruban et éléments hygroscopiques et hydro-expansibles
Permet une préparation rapide et aisée du câble dans toute condition d'installation
Armure en platines de fibre de verre
Protection anti-rongeurs
Petit diamètre et rayon de courbure
Installation facile dans des espaces saturés
Construction TB3 à tampons serrés
Dénudage facile et régulier sur 10 cm
Gaine ignifuge
Sans halogène (LSZH), à faible émission de fumée (IEC 61034), ignifuge (IEC 60332-3-24-C) et non corrosif (IEC 60754-2) - FRNC