95-050-90
Connecteur UniCam®, LC Connecteur UniCam®, LC
Spécifications générales
Référence du produit | 95-050-90 |
Code EAN | 4042673967804 |
Catégorie de fibre optique | 50 µm MM (OM2) |
Type de produit | Connecteurs sur site |
Logo Corning | Oui |
Détrompé (sécurité) | Non |
Technologie | Non-époxy/non-poli |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
Températures, fonctionnement | -40 °C - 75 °C |
Design - Connecteur
Type de connecteur | LC |
Couleur Boîtier | Noir |
Couleur du boot | Noir |
Matériau de la férule | Céramique |
Mâle | Non |
Caractéristiques optiques - Connecteur
Résistance à la traction sur câble | 125 lbs |
Polissage | UPC |
Perte d’insertion, Max. | 0,75 dB |
Réflectance | ≤ -26 dB |
Perte d’insertion, typique | 0,3 dB |
Informations pour commander
Contenu du colis | Connector, Shroud, Crimp Band, 900 µm Boot, 3 mm Boot |
Méthode d'emballage | Emballage individuel |
Unités par livraison | 1/1 |
Performance garantie
100 % de garantie de rendement
Vaste plage de températures de fonctionnement (-40°C à +75°C)
Utilité et flexibilité
Surfaces d'extrémité polies en usine
Performances optiques constantes
Confection très rapide sans consommables
Faible coût d'installation
Perte d'insertion minimale
Performance optique optimale