CAXXSM-00104-C001
Module Everon® Datacom cuivre xs500 Cat.6A, Keystone, AWG 22-24, pack unitaire
                Spécifications générales
        | Référence du produit | CAXXSM-00104-C001 | 
| Protection antipoussière | Oui | 
| Catégorie du produit | Produits-clés | 
| Catégorie | 6A | 
| Sans halogène | Oui | 
| Application | 10GBase-T | 
| Bande passante | 500 MHz | 
                Normes
        | Non propagation de la flamme | Classe UL94 V-0 | 
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU | 
| Performance du lien de transmission | Class EA (ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 2011) | 
| Conformité aux standards | IEC 60603-7-51 (Edition 1.0 2010) | 
                Conditions externes
        | Compatibilité avec l'environnement | Recyclage possible, absence de métaux lourds | 
| Températures, installation | -40 °C - 70 °C | 
                Conception
        | Type de prise | RJ45 - 8/8 | 
| Nombre de pièces | 2 | 
| Matériau du boîtier | Métal | 
| Diamètre maximal d'isolation | 9 mm | 
| Conducteur de fil + diamètre d'isolation max. | 17 mm | 
                Spécifications mécaniques
        | Durabilité du jack RJ45 (PoE) | ≥ 750 Cycles d'accouplement sous charge (52 volts, 860 mA, 90 watts) en conformité avec les paramètres techniques de transmission | 
| Durabilité du jack RJ45 | ≥ 750 cycles d'accouplement possibles, EN 186000-1, test 4.5.32 | 
| Accès câble | 0° à 360° Contact de blindage et décharge de traction | 
| Contacts IDC | Adapté aux câbles AWG 24-22 | 
| Surface de contact | Tampon d'or dans la zone de contact | 
| Reproductibilité | Utilisable plusieurs fois | 
| Matériau du boîtier | Métal | 
                Spécifications électriques
        | Input vers output DC Resistance non équilibrée | < 50 MΩ | 
| Courant admissible | ≤ 1250 mA (DC) | 
| Input vers output DC Resistance | < 200 MΩ | 
| Résistance électrique DC (conducteur/conducteur) | ≥ 1000 V DC/AC peak | 
| Résistance électrique DC (conducteur/plaque de contrôle) | ≥ 1500 V DC/AC peak | 
| Résistance à l'isolation | ≥ 500 (DC) MΩ*km | 
| Transfert d'impédance | ≤ 200 mΩ at 10 MHz | 
                Dimensions
        | Hauteur | 19,6 mm | 
| Largeur | 14,5 mm | 
| Profondeur | 35 mm | 
| Poids | 19 g | 
                Informations pour commander
        | Poids à l'expédition | 21 g | 
| Unités par livraison | 1/1 | 
Répond aux exigences des modèles à 2 et 4 connecteurs selon la classe E
            
        3-Connecteur Permanent Link / Channel, certifié par un organisme de test indépendant
            
        Convient aux applications de la classe EA conformément aux normes ISO/IEC 11801 et EN 50173
            
        Dimensions Keystone conformes aux normes industrielles
            
        Compatible avec le matériel Corning LANscape existant à l'aide d'un adaptateur
            
        Rapide et facile à installer (conception en deux parties - pas besoin d'outils spéciaux)
            
        Capuchon anti-poussière intégré (code couleur avec accessoires)
            
        Tous les composants sont certifiés de catégorie 6A conformément à la norme ISO/IEC 11801.
            
        PVP Certificate
            GHMT überwachtes Produkt des
 Premium Verification Program (PVP)
Décharge de traction sans serre-câbles
            
        Testé et approuvé pour les applications Power over Ethernet (PoE/PoE+/4PPoE) selon IEEE 802.3af, IEEE 802.3at et IEEE 802.3bt jusqu'à 90W