CAXXSM-00104-C002
Module Everon® Datacom cuivre xs500 Cat.6A, Keystone, AWG 26-27, pack unitaire.
Spécifications générales
| Référence du produit | CAXXSM-00104-C002 |
| Protection antipoussière | Oui |
| Catégorie | 6A |
| Sans halogène | Oui |
| Bande passante | 500 MHz |
Normes
| Non propagation de la flamme | Classe UL94 V-0 |
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Performance du lien de transmission | Class EA (ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 2011), 10 Gigabit Ethernet selon IEEE 802.an |
| Conformité aux standards | IEC 60603-7-51 (Edition 1.0 2010) |
Conditions externes
| Compatibilité avec l'environnement | Recyclage possible, absence de métaux lourds |
| Températures, installation | -40 °C - 70 °C |
Conception
| Type de prise | RJ45 - 8/8 |
| Nombre de pièces | 2 |
| Matériau du boîtier | Métal |
| Diamètre maximal d'isolation | 9 mm |
| Conducteur de fil + diamètre d'isolation max. | 12 mm |
Spécifications mécaniques
| Durabilité du jack RJ45 (PoE) | ≥ 750 Cycles d'accouplement sous charge (52 volts, 860 mA, 90 watts) en conformité avec les paramètres techniques de transmission |
| Durabilité du jack RJ45 | ≥ 750 cycles d'accouplement possibles, EN 186000-1, test 4.5.32 |
| Accès câble | 0° à 360° Contact de blindage et décharge de traction |
| Contacts IDC | Convient aux câbles flexibles AWG 27 - AWG 26 |
| Surface de contact | Tampon d'or dans la zone de contact |
| Reproductibilité | Utilisable plusieurs fois |
| Matériau du boîtier | Métal |
Spécifications électriques
| Input vers output DC Resistance non équilibrée | < 50 MΩ |
| Courant admissible | ≤ 1250 mA (DC) |
| Input vers output DC Resistance | < 200 MΩ |
| Résistance électrique DC (conducteur/conducteur) | ≥ 1000 V DC/AC peak |
| Résistance électrique DC (conducteur/plaque de contrôle) | ≥ 1500 V DC/AC peak |
| Résistance à l'isolation | ≥ 500 MΩ*km |
| Transfert d'impédance | ≤ 200 mΩ at 10 MHz[less-than-or-equal-to-200-mohm-at-10-mhz] |
Dimensions
| Hauteur | 19,6 mm |
| Largeur | 14,5 mm |
| Profondeur | 35 mm |
| Poids | 19 g |
Informations pour commander
| Poids à l'expédition | 21 g |
| Unités par livraison | 1/1 |
Répond aux exigences des modèles à 2 et 4 connecteurs selon la classe E
3-Connecteur Permanent Link / Channel, certifié par un organisme de test indépendant
Convient aux applications de la classe EA conformément aux normes ISO/IEC 11801 et EN 50173
Dimensions Keystone conformes aux normes industrielles
Compatible avec le matériel Corning LANscape existant à l'aide d'un adaptateur
Rapide et facile à installer (conception en deux parties - pas besoin d'outils spéciaux)
Capuchon anti-poussière intégré (code couleur avec accessoires)
Tous les composants sont certifiés de catégorie 6A conformément à la norme ISO/IEC 11801.
PVP Certificate
GHMT überwachtes Produkt des
Premium Verification Program (PVP)
Décharge de traction sans serre-câbles
Testé et approuvé pour les applications Power over Ethernet (PoE/PoE+/4PPoE) selon IEEE 802.3af, IEEE 802.3at et IEEE 802.3bt jusqu'à 90W