text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-02U

CCH (Closet Connector Housing)  2 racks, pour quatre panneaux CCHE

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number CCH-02U
Type de produit Matériel de fibre optique
Environnement Intérieur
Type d'accès Accès frontal et arrière coulissant
Verrouillable Oui
Type de montage Montage en baie,  Montage en armoire 
Application Réseaux d'opérateurs,  Data center,  Réseaux d'entreprise 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations Conforme aux normes ANSI/TIA/EIA-568A et 606,  Testé conformément à Telecordia GR-63-CORE, UL1863 - Accessoires pour circuits de communication 
Répertorié UL Normes de sécurité américaines et canadiennes
Normes Normes de sécurité américaines et canadiennes 
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  to  70 °C   
Conception
Nombre de modules 4
Nombre de panneaux/cassettes par boîtier 4
Type de boîtier CCH
Disponibilité du verrouillage Avant ou arrière
Type de panneau ou de cassette CCH
Type de panneau ou de module CCH
Options de cassette d'épissure CCH Pigtailed Splice Cassette (CCH-CS)
Capacité en fibre 96
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Noir
Dimensions
Hauteur 91,5 mm
Largeur 496,5 mm
Profondeur 433 mm
Informations pour commander
Contenu du colis Closet Connector Housing 2U, 4 blank panels, Installation kit with mouting screws, Internal and external strain relief brackets, Label Cards
Poids à l'expédition 6,45 kg
Encombrement 2 U
Unités par livraison 1/1
Hauteur du colis 167 mm
Largeur du colis 530 mm
Profondeur du colis 511 mm
Utilisable pour les connexions croisées et les interconnexions
Idéal pour la confection sur site
Couvercles supérieurs amovibles et translucides (1U, 2U, 3U), couvercle arrière amovible (4U)
Visibilité et facilité d'accès pour l'installation, les essais et le dépannage
Options de décharge de traction interne et externe
Flexibilité lors de l'installation et en cas de modifications, d'extensions et de travaux de commutation (MAC)
Accepte les panneaux, modules et cassettes
Diverses options de terminaison sur le terrain
Adaptable pour une utilisation en tant que boîtier d'épissure modulaire
Les épissures sont stockées et protégées dans le même espace.