CCH-04U
CCH (Closet Connector Housing) 4 racks, pour 12 panneaux CCHE
Spécifications générales
| Référence du produit | CCH-04U |
| Type de produit | Boîtiers |
| Environnement | Intérieur |
| Type d'accès | Accès frontal et arrière coulissant |
| Type de montage | Montage en baie, Montage en armoire |
| Application | Réseaux d'opérateurs, Data center, Réseaux d'entreprise |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Approbations et homologations | Conforme aux normes ANSI/TIA/EIA-568A et 606, Testé conformément à Telecordia GR-63-CORE, UL1863 - Accessoires pour circuits de communication |
| Répertorié UL | Normes de sécurité américaines et canadiennes |
Conditions externes
| Températures, fonctionnement | -40 °C - 70 °C |
Conception
| Verrouillable | Oui |
| Nombre de panneaux/cassettes par boîtier | 12 |
| Type de boîtier | CCH |
| Couleur Boîtier | Noir |
| Type de panneau ou de cassette | CCH |
| Capacité en fibre | 288 |
Dimensions
| Hauteur | 178 mm |
| Largeur | 483 mm |
| Profondeur | 430 mm |
Informations pour commander
| Contenu du colis | Closet Connector Housing 4U, 12 blank panels, Installation kit with mouting screws, Internal and external strain relief brackets, Label Cards |
| Poids à l'expédition | 7,5 kg |
| Unités par livraison | 1/1 |
| Hauteur du colis | 257 mm |
| Largeur du colis | 532 mm |
| Profondeur du colis | 513 mm |
Utilisable pour les connexions croisées et les interconnexions
Idéal pour la confection sur site
Couvercles supérieurs amovibles et translucides (1U, 2U, 3U), couvercle arrière amovible (4U)
Visibilité et facilité d'accès pour l'installation, les essais et le dépannage
Options de décharge de traction interne et externe
Flexibilité lors de l'installation et en cas de modifications, d'extensions et de travaux de commutation (MAC)
Accepte les panneaux, modules et cassettes
Diverses options de terminaison sur le terrain
Adaptable pour une utilisation en tant que boîtier d'épissure modulaire
Les épissures sont stockées et protégées dans le même espace.