text.skipToContent text.skipToNavigation

CTXCMA00-A9-SP1132

Cassette splitter Centrix®  Cassette splitter Centrix®

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 CTXCMA00-A9-SP1132
Type de produit Répartiteurs/Splitters
Type de splitter Cassettes
Application Bureau central,  Réseaux d'opérateurs,  Environnements de télécommunication 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  -  70 °C   
Conception
Polissage UPC
Connecteur de sortie LC UPC
Type de pigtail Monofibre
Famille de produit Centrix
Connecteur d'entrée du répartiteur LC UPC
Nombre de ports 33
Optical Specification - Hardware
Perte d'insertion du splitter, maximum 17,1 dB
PDL (Polarization Dependent Loss) du répartiteur 0,3 dB
Perte d'insertion du splitter, typique 15,7 dB
Uniformité du splitter 1,5 dB
Directivité du splitter 55 dB
Longueurs d'onde 1260-1360 and 1480-1625 nm
Connector Specs
Type de connecteur LC UPC
Specifications - Connector A
Type de connecteur LC UPC
Dimensions
Hauteur 14 mm
Poids 2 kg
Informations pour commander
Poids à l'expédition 2,5 kg
Unités par livraison 1/1

Facilité d'accès et d'identification des ports

Facilité d'accès et d'identification des ports

Étiquetage sur la Face avant et le Haut pour une identification facile

Adaptateur LC avec volet anti-poussière intégré

Le guide de cordon de raccordement intégré supporte techniquement la gestion des raccords