text.skipToContent text.skipToNavigation

KAXCSV-02401-C001

Solutions cuivre Everon® Panneau RJ45 Keystone  19“ 24 ports 1U, Blanc

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit KAXCSV-02401-C001
Catégorie du produit Produits-clés
Environnement Intérieur
Sans halogène Oui
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Compatibilité avec l'environnement Recyclable 
Conception
Matériau du boîtier Aluminium
Couleur Boîtier Blanc
Nombre de ports 24
Footprint Keystone
Dimensions
Hauteur 43,6 mm
Profondeur 99,5 mm
Informations pour commander
Encombrement 1 U
Unités par livraison 1/1
Applicable universellement à tous les racks de 19 pouces
Affleurement dans l'armoire de distribution
Montage rapide pour une installation facile par une seule personne
le panneau frontal est conducteur
Décharge de traction des câbles via le support de module avec les serre-câbles fournis
Une plaque avec un système de fixation par colliers de serrage pour chaque câble
Deux points de mise à la terre normalisés pour les fiches plates
Points de mise à la terre intégrés sur la face arrière
Numérotation des ports au-dessus et au-dessous des ports
Format d'empreinte du connecteur imprimée sur la droite du panneau
Un kit d'accessoires avec 24 serre-câbles, 4 écrous cages, 4 vis M6, des rondelles pour la face avant du panneau, un kit de mise à la terre