Accessoires pour conduites PVC
Manchon de réduction pour diamètre de 45 à 28 mm : ce manchon est utilisé pour raccorder un tube en PVC dont le diamètre n'est que de 28 mm. Le manchon de réduction est utilisé pour les sorties de conduites sur les façades et les poteaux. Il est scellé par collage.
Manchette d'étanchéité : fabriqué en thermoplastique souple, le mamelon d'étanchéité est utilisé pour sceller la sortie d'un câble d'une gaine aérienne ou intérieure, protégeant ainsi la gaine d'éventuelles entrées d'eau, de boue ou de poussière.
La gaine de réduction est utilisée pour les sorties de conduites sur les façades et les poteaux.
Type d'accessoire
Ø de conduite
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| S45254-L16-A3 | Accessoires pour conduites PVC | |
| S45254-L19-A1 | Accessoires pour conduites PVC | |
| S45254-L19-A3 | Accessoires pour conduites PVC | |
| S45254-L18-A1 | Accessoires pour conduites PVC | |
| S45254-L16-A1 | Accessoires pour conduites PVC | |
| S45254-L16-A2 | Accessoires pour conduites PVC |