text.skipToContent text.skipToNavigation

TKT-CLEAN-SFC

Fiber Optic Cleaning Toolkit  Single-fiber and Duplex connectors

通用规范
产品编码 TKT-CLEAN-SFC
Produkttyp Zubehör
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Abmessungen
Höhe 22,86 cm
Breite 31,75 cm
Tiefe 1524 cm
Gewicht 16 kg
Bestellinformationen
Packungsinhalt Cleaning fluid, cleaning wipes, 1.25 mm cleaning sticks, 2.5 mm cleaning sticks, carrying case
Verpackung Einzelverpackung
Stück pro Liefereinheit 1/1
Solvents are non-hazardous and ozone-safe
Versand als Luftfracht möglich
Komfortable Tragetasche
Einfach und vielseitig in der Anwendung
Cleaners for "
Wirkt dem Problem der elektrostatischen Entladung (ESD) entgegen