UE999978385
Everon® Copper Datacom Consolidation Point Surface mounting box 2552SA
Spécifications générales
| Référence du produit | UE999978385 |
| Environnement | Intérieur |
Normes
| Non propagation de la flamme | Classe UL94 V-0 |
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Critères de conception et de test | IP20 |
Environmental Conditions
| Environmental Compatibility | Recyclable and free of heavy metal |
| Halogen-free | Yes |
| Temperature Range, Operation | -40 °C - 50 °C (-40 °F - 122 °F ) |
Design
| Color | Light gray |
Dimensions
| Hauteur | 200 mm |
| Largeur | 160 mm |
| Profondeur | 50 mm |
| Poids | 450 g |
Informations pour commander
| Contenu du colis | Surface mounting box 2552SA, screw and cable ties, cable glands |
| Unités par livraison | 1/1 |
| Poids à l'expédition | 500 g |