Troncal Extensor MTP® EDGE™
Los troncales extensores EDGE™ proporcionan distancia adicional para la columna vertebral de la solución EDGE. Con un MTP sin pines en un extremo del cable, un MTP con pines en el otro y una polaridad TIA-568 Tipo-A, estos troncales están diseñados para conectarse con un módulo EDGE o Plug & Play™ y con un troncal MTP. Todos los troncales se envían con clips de alivio de tensión que permiten una instalación sin herramientas.
Pulling Grip
One Side
Lengths
100 ft
Fiber Count
Fiber Category
Productos
| Número del producto | Nombre del producto | |
|---|---|---|
| G899012GPNCDX100F | EDGE™ MTP® Extender Trunk, 12F, MTP (pinned) to MTP (non-pinned) with 60 inch/33 inch legs, Bend-Improved Single-mode (OS2), pulling grip on one end, 100 ft | |
| G899024GPNCDX100F | Troncal Extensor MTP® EDGE™, 24F, MTP (con pines) a MTP (sin pines), con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 33 pulgadas en el otro extremo, fibra monomodo (OS2), ojal de tracción en un extremo, 100 pies | |
| G899048GPNCDX100F | Troncal Extensor MTP® EDGE™, 48F, MTP (con pines) a MTP (sin pines), con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 33 pulgadas en el otro extremo, fibra monomodo (OS2), ojal de tracción en un extremo, 100 pies | |
| G899096GPNCDX100F | Troncal Extensor MTP® EDGE™, 96F, MTP (con pines) a MTP (sin pines), con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 33 pulgadas en el otro extremo, fibra monomodo (OS2), ojal de tracción en un extremo, 100 pies | |
| G8990E4GPNCDX100F | Troncal Extensor MTP® EDGE™, 144F, MTP (con pines) a MTP (sin pines), con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 33 pulgadas en el otro extremo, fibra monomodo (OS2), ojal de tracción en un extremo, 100 pies | |
| G937512QPNCDX100F | Troncal Extensor MTP® EDGE™, 12F, MTP (con pines) a MTP (sin pines), con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 33 pulgadas en el otro extremo, multimodo 50 µm (OM4), ojal de tracción en un extremo, 100 pies | |
| G937512TPNCDX100F | Troncal expansor de las soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 12 F, con patas de 33/60 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft | |
| G937524QPNCDX100F | Troncal expansor de las soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM4), conector MTP® a conector MTP, 24 F, con patas de 33/60 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft | |
| G937524TPNCDX100F | Troncal expansor de soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 24 F, con patas de 33/60 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft | |
| G937548QPNCDX100F | Troncal Extensor MTP® EDGE™, 48F, MTP (con pines) a MTP (sin pines), con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 33 pulgadas en el otro extremo, multimodo 50 µm (OM4), ojal de tracción en un extremo, 100 pies | |
| G937548TPNCDX100F | Troncal Extensor MTP® EDGE™, 48F, MTP (con pines) a MTP (sin pines), con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 33 pulgadas en el otro extremo, multimodo 50 µm (OM3), ojal de tracción en un extremo, 100 pies | |
| G937572QPNCDX100F | Troncal Extensor MTP® EDGE™, 72F, MTP (con pines) a MTP (sin pines), con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 33 pulgadas en el otro extremo, multimodo 50 µm (OM4), ojal de tracción en un extremo, 100 pies | |
| G937572TPNCDX100F | EDGE™ MTP® Extender Trunk, 72F, MTP (pinned) to MTP (non-pinned) with 60 inch/33 inch legs, 50 µm multimode (OM3), pulling grip on one end, 100 ft | |
| G937596QPNCDX100F | Troncal expansor de las soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM4), conector MTP® a conector MTP, 96 F, con patas de 33/60 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft | |
| G937596TPNCDX100F | Troncal Extensor MTP® EDGE™, 96F, MTP (con pines) a MTP (sin pines), con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 33 pulgadas en el otro extremo, multimodo 50 µm (OM3), ojal de tracción en un extremo, 100 pies | |
| G9375E4QPNCDX100F | Troncal Extensor MTP® EDGE™, 144F, MTP (con pines) a MTP (sin pines), con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 33 pulgadas en el otro extremo, multimodo 50 µm (OM4), ojal de tracción en un extremo, 100 pies | |
| G9375E4TPNCDX100F | Troncal expansor de soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 144 F, con patas de 33/60 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft |