text.skipToContent text.skipToNavigation

CLR-TRK-CVR-QUAD

Clear Track Fiber Pathway Accessory  Quad Cover, 200 pcs, 650'

Livraison normale en 28 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Vous pourriez également être intéressé par
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Ordering Information
Units per Delivery 1/1
Listed OFC-LS and CSA OFC FT4-ST1; IEC 60332-3, IEC 61034 and IEC 60754-2

Meets burn test criteria

Proprietary, clear adhesive backing

Attenuator incorporated inside standard SC adapter housings

Compatible with standard distribution panels