text.skipToContent text.skipToNavigation

Boitier SPH

Le boîtier SPH Corning est une option rentable pour le stockage, la protection et la terminaison des câbles à fibre optique dans les applications où l'espace de montage est minimal. Le boîtier accepte les modules CCH et offre une protection pour le câble à fibre optique et les connecteurs pour les installations murales intérieures. Cette unité compacte a une projection frontale de 1,5 pouce et est optimisée pour une utilisation dans des endroits tels que les applications Box-in-a-Box, les entrées de bâtiments, les terminaux, les armoires de câblage, les bureaux ouverts et d'autres zones où l'espace est restreint. Les boîtiers SPH-01P sont dotés d'une fonction d'empilage qui permet d'empiler jusqu'à trois boîtiers SPH-01P indépendants et de les faire fonctionner comme une seule unité de montage mural, ce qui permet d'augmenter la capacité sans consommer d'espace mural supplémentaire. Le plateau d'épissure intégré et les guides d'acheminement assurent à la fois la protection et la séparation du câble et de la fibre lors de l'installation initiale et de tout changement ultérieur nécessaire. Le boîtier métallique noir durable peut être utilisé pour la gestion des épissures, la connexion croisée ou les deux pour un maximum de 12 épissures thermorétractables à fibre simple, et l'organisateur d'épissures amélioré peut également prendre en charge six épissures thermorétractables à ruban si on le souhaite. Le boîtier SPH peut être monté dans de multiples orientations, y compris sur un rail DIN.

Mounting Type Wall-mountable
Housing Color Black

Productos

Número del producto Nombre del producto
SPH-01P Single-Panel Housing, wall-mountable, holds 1 CCH connector panel, black